CAPAROC-ylivirtasuojajärjestelmän käyttömahdollisuuksia on laajennettu. Modbus/TCP-liitännällä varustetun uuden syöttömoduulin ansiosta järjestelmää voidaan käyttää muissa tiedonsiirtojärjestelmissä.
Uutiset Ajankohtaiset uutiset kertovat tuotteistamme ja teknologioistamme, yrityksestämme, strategisesta liiketoiminnan kehittämisestä ja panoksestamme kestävään kehitykseen. Voit ladata lehdistötiedotteita ja kuvamateriaalia vaivattomasti latausosiosta.
- Suodattimet:
-
Alue
-
Aihe
-
Tuotekategoria
- Käytetty suodatin (1):
CAPAROC-ylivirtasuojajärjestelmä: Uusi Modbus/TCP-tiedonsiirtoliitännällä varustettu syöttömoduuli
Ylivirtasuoja kuormitusvirroille 20 A:iin asti
Phoenix Contactin CAPAROC-ylivirtasuojajärjestelmä tarjoaa nyt myös moduuleja ylivirtasuojaukseen 20 A:n kuormitusvirtoihin asti. Tämä laajentaa räätälöitävän järjestelmän käyttömahdollisuuksia.
48 V:n käyttäjien elektroninen laitesuojaus
Phoenix Contactin uusilla yksikanavaisilla PTCB-ylivirtasuojilla voidaan suojata nyt elektronisesti myös kuormat, joiden syöttöjännite on 48 V DC.
Termiset ylivirtasuojat TCP DC: kompakti plug & play -ratkaisu
Phoenix Contactin TCP DC -ylivirtasuojat ovat uudelleenkytkettävä vaihtoehto ajoneuvosulakkeille. Kahden ominaiskäyrän ansiosta valikoima tarjoaa optimaalisen ylikuormitussuojan erilaisiin käyttökohteisiin.