Termiset ylivirtasuojat TCP DC: kompakti plug & play -ratkaisu

24.10.2023
TCP DC -ylivirtasuojat, joissa on eri nimellisvirrat ja jotka on kytketty yhteensopiviin peruselementteihin

Phoenix Contactin TCP DC -ylivirtasuojat ovat uudelleenkytkettävä vaihtoehto ajoneuvosulakkeille. Kahden ominaiskäyrän ansiosta valikoima tarjoaa optimaalisen ylikuormitussuojan erilaisiin käyttökohteisiin.

Termisten TCP DC -ylijännitesuojien avulla lauenneet virtapiirit voidaan ottaa uudelleen käyttöön vaivattomasti. Laukaistut kanavat voidaan tunnistaa nopeasti ja selkeästi optisen ilmaisimen ansiosta, ja ne voidaan kytkeä uudelleen päälle välittömästi. Erona perinteisiin lämpösulakkeisiin tätä sulaketta ei tarvitse vaihtaa. Tämä vähentää huoltotöitä paikan päällä, eikä varasulaketta tarvitse etsiä. TCP DC -ylijännitesuojan kotelo on lisäksi muotoiltu niin, että se suojaa tahattomalta uudelleenkäynnistykseltä.

TCP DC -tuoteperheessä on sama pistokekuvio kuin yleisesti kaupallisesti saatavilla olevissa ajoneuvosulakkeissa. Tämä tarkoittaa, että olemassa olevat järjestelmät voidaan muuntaa ongelmitta. Aivan kuten ajoneuvosulakkeissa, eri nimellisvirrat on merkitty eri väreillä. Oikeat pistokkeet on siten helppo tunnistaa ja kohdistaa selkeästi. Kahden erilaisen ominaiskäyrän ansiosta ylikuormitussuoja voidaan mukauttaa optimaalisesti kytkettyihin kuormiin. Nimellisvirta-alue 5–40 A täydentää perussuojauksen ihanteellisesti.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility