Termiset johdonsuojakatkaisijat TCP

Termiset johdonsuojakatkaisijat

Termiset johdonsuojakatkaisijat tarjoavat kulutuslaitteille optimaalisen suojan ylikuormitusta vastaan sähkönjakelujärjestelmissä. Kun johdonsuojakatkaisija on lauennut, se voidaan kytkeä uudelleen päälle suoraan integroidun kytkentätoiminnon avulla. Tämä säästää sulakkeen vaihtamiselta. Mitä suurempi ylikuorma, sitä nopeammin terminen johdonsuojakatkaisija laukeaa.

Edut

  • Nopea käyttöönotto vikatapauksen jälkeen ilman varaosia uudelleenkäynnistettävyyden ansiosta
  • Ongelmaton olemassa olevien järjestelmien varustus auton lattasulakkeilla täysin samanlaisen pistokemuodon ansiosta
  • Järjestelmän irtikytkentä huoltotapauksessa integroidun laitekytkimen avulla
Termisten johdonsuojakatkaisijoiden valinta

Termiset johdonsuojakatkaisijat

Termiset johdonsuojakatkaisijat Toiminta ja rakenne

Termiset johdonsuojakatkaisijat aktivoituvat tavallisesti bimetalliliuskojen kautta. Vikatapauksessa bimetalli kuumenee ja erottaa sähköpiirin.

Mitä suurempi ylikuorma, sitä nopeammin terminen johdonsuojakatkaisija laukeaa.

Laitteet voidaan kytkeä taas päälle milloin tahansa. Termiset johdonsuojakatkaisijat ovat pistokemallisia.

Termiset ylivirtasuojat TCP DC Kompakti plug & play -ratkaisu

TCP DC -ylivirtasuojat ovat uudelleenkytkettävä vaihtoehto ajoneuvosulakkeille. Helpot muutosasennukset käyttösovelluksiin ja vähemmän huollon tarvetta paikan päällä. Valikoima tarjoaa optimaalisen ylikuormitussuojan sovellukseesi kahdella ominaiskäyrällä.

TCP DC -tuoteperheen termiset ylivirtasuojat liitettyinä sopiviin perusosiin
TCP-johdonsuojakatkaisijat
TCP DC -tuoteperhe
TCP DC:n erilaisten ominaiskäyrien vertailu
TCP DC -tuoteperheen termiset ylivirtasuojat liitettyinä sopiviin perusosiin

  • Nopea käyttöönotto vikatapauksen jälkeen ilman varaosia uudelleenkäynnistettävyyden ansiosta
  • Ongelmaton olemassa olevien ajoneuvosulakkeilla varustettujen järjestelmien muutosasennus täysin samanlaisen pistokekuvion ansiosta
  • Optimaalinen ylikuormitussuoja kytketyille kuormille eri ominaiskäyrien valikoiman ansiosta

Tuoteluettelo
TCP-johdonsuojakatkaisijat

Kytke lauenneet virtapiirit uudelleen päälle vaivattomasti. Lauenneet kanavat voidaan tunnistaa nopeasti ja selkeästi optisen ilmaisimen ansiosta.
Kotelon muotoilu suojaa myös tahattomalta uudelleenkäynnistykseltä.

TCP DC -tuoteperhe

TCP DC -tuoteperheessä on sama pistokekuvio kuin kaupallisesti saatavilla olevissa ajoneuvosulakkeissa. Tämä tarkoittaa, että olemassa olevat järjestelmät voidaan muuntaa ongelmitta. Aivan kuten ajoneuvosulakkeissa, eri nimellisvirrat on merkitty eri väreillä. Oikeat pistokkeet on siten helppo tunnistaa ja kohdistaa selkeästi.

TCP DC:n erilaisten ominaiskäyrien vertailu

Kahden erilaisen ominaiskäyrän ansiosta ylikuormitussuoja voidaan mukauttaa optimaalisesti kytkettyihin kuormiin. Nimellisvirta-alue 5–40 A täydentää perussuojauksen ihanteellisesti.

Termisillä johdonsuojakatkaisijoilla varustettu kytkentäkaappi.

Termiset johdonsuojakatkaisijat kytkentäkaapissa

Käyttöalueet

Termisten ylivirtasuojien tyypillisiä käyttökohteita ovat järjestelmien anturit ja toimilaitteet.

Näihin kuuluvat esim. moottorit, lämmityslaitteet ja tuulettimet, laitteet, joiden käynnistysvirta on suuri.

Termisten johdonsuojakatkaisijoiden jännitealueet ovat enintään 250 V AC tai 65 V DC.