- Nopea käyttöönotto vikatapauksen jälkeen ilman varaosia uudelleenkäynnistettävyyden ansiosta
- Ongelmaton olemassa olevien ajoneuvosulakkeilla varustettujen järjestelmien muutosasennus täysin samanlaisen pistokekuvion ansiosta
- Optimaalinen ylikuormitussuoja kytketyille kuormille eri ominaiskäyrien valikoiman ansiosta
1-channel thermal device circuit breaker for protecting loads up to 32 V DC in the event of an overload. Fuse type: slow-blow. Can be plugged onto fuse terminal blocks and interfaces for flat plug-in fuse of type C according to standard ISO 8820-3. With fixed nominal current: 7.5 A