Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

48 V:n käyttäjien elektroninen laitesuojaus

22.01.2024
Kolme yksikanavaista ja keskenään silloitettua PTCB-ylivirtasuojaa 48 V:n sovelluksiin

Phoenix Contactin uusilla yksikanavaisilla PTCB-ylivirtasuojilla voidaan suojata nyt elektronisesti myös kuormat, joiden syöttöjännite on 48 V DC.

Laitesuojaus on yhdistettävissä Clipline-riviliitinvalikoiman tuotteisiin. Johdonsuojakatkaisijat voidaan integroida nopeasti ja helposti potentiaalinjakoon ja liittää toisiinsa tavallisten riviliitinlisätarvikkeiden avulla. 6,2 mm:n leveys sopii riviliitinvalikoiman tuotteisiin ja säästää tärkeää tilaa kiskossa. Ylivirtasuojaa on saatavilla kiinteällä 2 A:n nimellisarvolla tai säädettävällä 1–6 A:n nimellisvirta-alueella. Näin nimellisvirta voidaan mukauttaa joustavasti sovelluksen mukaan ja varastointikustannukset pienenevät. Käyttäjän on helppo nähdä sovelluksen tila väri-LEDien ja kelluvan merkinantokoskettimen avulla niin paikan päältä kuin etäyhteyden kautta. Tämä helpottaa vikojen tunnistamista sekä tukee vikojen paikantamista tarkasti ja järjestelmän palauttamista toimintaan nopeasti. Monivaiheinen laukaisuominaiskäyrä, jossa on dynaaminen oikosulun tunnistus, on optimoitu eri kuormien käynnistämiseen.

Clipline-riviliittimien lisäksi PTCB-johdonsuojakatkaisijat voidaan yhdistää Phoenix Contactin 48 V DC QUINT- tai Trio-tehonlähteisiin luotettavan 48 V DC -kokonaiskonseptin luomiseksi.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility