Teholähteet äärimmäisiin ympäristövaatimuksiin

22.01.2024
Trio Power -teholähteet

Uudet, kolmannen sukupolven Trio Power -teholähteet ovat nyt saatavana ensimmäistä kertaa piirikortin suojalakkauksella varustettuna. Siksi niitä voidaan käyttää luotettavasti myös äärimmäisissä ympäristövaatimuksissa.

Kolmannen sukupolven teholähteet asettavat uuden standardin koneenrakennuksessa. Ne ovat kompakteja, vankkoja ja luotettavia ja tekevät vaikutuksen helppokäyttöisyydellään. Piirikortin suojalakkauksen ansiosta uudet teholähteet takaavat hyvän järjestelmäkäytettävyyden myös äärimmäisissä ympäristövaatimuksissa. Lakkaus suojaa pölyltä, syövyttäviltä kaasuilta ja ilmankosteudelta. Sen ansiosta vältetään myös korroosiosta johtuvien ryömintävirtojen ja sähkökemiallisen migraation aiheuttamat toimintahäiriöt.

Uudet Trio Power -teholähteet säästävät tilaa, sillä ne ovat kapeita ja suoraan kiskoon asennettavia. Matala asennussyvyys mahdollistaa asennuksen 125 mm:n pienkoteloihin. Teholähteet vakuuttavat myös helppokäyttöisyydellään: push-in-liitäntätekniikka mahdollistaa nopean asennuksen ilman työkaluja. Integroituja merkintäkenttiä käytetään helppoon laite- ja virtapiirimerkintään. Intuitiivisen käyttöönottokonseptin ansiosta laitteet ovat nopeasti käyttövalmiita. Potentiometrien mekaaninen sulkeutuminen suojaa niitä myös manipuloinnilta. Lisäksi teholähteissä on älykkäitä diagnostiikkamahdollisuuksia. Moniväriset LED-valot ja koontikosketin ilmaisevat kaikki olennaiset tilat, kuten DC OK, ylikuormitus ja oikosulku. Dynaaminen boost (150 prosenttia viiden sekunnin ajan) mahdollistaa myös raskaiden kuormien käynnistämisen. Vahvan lähtöominaiskäyrän ansiosta myös 960 W:n kapasitiivisia kuormia voidaan ladata ongelmitta 1 AC:n ja 3 AC:n lähtöteholla.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility