Teholähde rakennusautomaatiota varten: syöttö ja lataus USB:n kautta

22.01.2024
STEP POWER -teholähteet USB-liitännällä

Phoenix Contactin Step Power -teholähteet soveltuvat hyvin nykyaikaisen rakennusautomaation tarpeisiin. USB-liitännän kautta ne huolehtivat älymittareiden yhdyskäytävien, Raspberry Pi -laitteiden ja muiden älykotikomponenttien tehonsyötöstä. Lisäksi niitä voidaan käyttää mobiilipäätelaitteiden ja muiden 5 V:n käyttäjien lataamiseen nopeasti.

Teholähteessä on USB-A- tai USB-C-liitäntä (enintään 15 W). Jos teholähdettä käytetään USB-laturina, sen 18 mm:ä (1 jakoyksikkö) kapea rakenne säästää tilaa sähkökeskuksessa, kytkentäkaapissa tai tasaisilla ohjauspöydillä, koska silloin ei tarvitse käyttää perinteistä kytkentäkaapista ja pistorasiasta (leveys 45 mm, 2,5 jakoyksikköä) sekä USB-pistokevirtalähteestä koostuvaa yhdistelmää. Teholähteen koteloon integroidun vedonpoiston sisältävän kaapeliuran ansiosta USB-kaapeli voidaan asentaa tarvittaessa helposti sähkökeskuksen kannen alle, mikä helpottaa käyttöä. Step Power -teholähteiden pieni tyhjäkäyntihäviö (< 0,1 W) ja suuri hyötysuhde takaavat parhaan mahdollisen energiatehokkuuden rakennuksissa. Erinomaisesta tyhjäkäyntitehokkuudesta ja osittaiskuormituskäytöstä syntyvän energiansäästön ansiosta teholähteet täyttävät ekosuunnitteludirektiivin energiatehokkuutta koskevien standardien korkeat vaatimukset. Lisäksi laaja tulojännitealue (85 V AC ... 264 V AC) ja lämpötila-alue (–25...+70 °C) mahdollistavat maailmanlaajuisen käytön lähes kaikissa ympäristöolosuhteissa.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility