Uusilla IQ-tekniikalla varustetuilla litiumakkumoduuleilla Phoenix Contact lisää tuotevalikoimaansa tehokkaat energiavarastoratkaisut, joiden kapasiteetti on 284 Wh.
Uutiset Ajankohtaiset uutiset kertovat tuotteistamme ja teknologioistamme, yrityksestämme, strategisesta liiketoiminnan kehittämisestä ja panoksestamme kestävään kehitykseen. Voit ladata lehdistötiedotteita ja kuvamateriaalia vaivattomasti latausosiosta.
- Suodattimet:
-
Alue
-
Aihe
-
Tuotekategoria
- Käytetty suodatin (1):
Litium-rautafosfaattiteknologiaa käyttävät akkumoduulit
22.07.2025
Teholähteiden SEMI-F47-vaatimustenmukaisuus
30.07.2024
Phoenix Contactin perustoiminnoilla varustettuja Uno Power -teholähteitä voidaan käyttää pienissä kytkentäkaapeissa niiden suuren tehotiheyden ansiosta. Koko valikoiman tuotteiden SEMI-F47-vaatimustenmukaisuus on nyt testattu ja vahvistettu.
Teholähde, jossa on integroitu laitesuojaus
22.04.2024
Phoenix Contactin integroidulla elektronisella ylivirtasuojalla varustettu TRIO POWER -teholähde on nyt saatavana myös kolmivaiheisena versiona.
Teholähde rakennusautomaatiota varten: syöttö ja lataus USB:n kautta
22.01.2024
Phoenix Contactin Step Power -teholähteet soveltuvat hyvin nykyaikaisen rakennusautomaation tarpeisiin. USB-liitännän kautta ne huolehtivat älymittareiden yhdyskäytävien, Raspberry Pi -laitteiden ja muiden älykotikomponenttien tehonsyötöstä. Lisäksi niitä voidaan käyttää mobiilipäätelaitteiden ja muiden 5 V:n käyttäjien lataamiseen nopeasti.