Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Teholähteiden SEMI-F47-vaatimustenmukaisuus

30.07.2024
Uno Power -teholähteiden SEMI-F47-vaatimustenmukaisuus

Phoenix Contactin perustoiminnoilla varustettuja Uno Power -teholähteitä voidaan käyttää pienissä kytkentäkaapeissa niiden suuren tehotiheyden ansiosta. Koko valikoiman tuotteiden SEMI-F47-vaatimustenmukaisuus on nyt testattu ja vahvistettu.

Uno Power -tuotesarjan tuotteille on ominaista tehokas tekniikka pienessä kotelossa, pienet tyhjäkäyntihäviöt ja korkea hyötysuhde. Tuotesarjaan sisältyy 24 laitetta 5–48 V DC:n lähtöjännitteellä, ja laitteita on saatavilla 25–960 W:n kuormiin kahdeksana eri versiona. SEMI-F47-standardissa määritellään puolijohteiden käsittely-, mittaustekniikka- ja automaattisten testauslaitteiden jännitepudotuksen sietokyvyn vähimmäisvaatimukset. Näiden laitteiden komponentteina teholähteiden on täytettävä nämä häiriönsietokykyä koskevat vähimmäisvaatimukset. Jos teholähde on sertifioitu SEMI F47 -standardin mukaisesti, se toimii luotettavasti myös lyhytaikaisten jännitepudotusten aikana. Standardin vaatimusten noudattaminen on vähentänyt kalliita häiriöaikoja tehtaissa ja laitteissa. Lähes kaikki puolijohdetyökalujen valmistajat ovat ottaneet standardin käyttöön, ja sen merkitys kasvaa maailmanlaajuisesti. Ensimmäisen ja toisen sukupolven laitteet täyttävät nyt tämän uuden standardin vaatimukset ja soveltuvat siten puolijohdeteollisuuteen.

Monipuolisen tuotevalikoimansa ja laajan lämpötila-alueensa –25...+70 °C (laitteen käynnistys –40 °C:ssa) ansiosta teholähteiden käyttö on joustavaa. Laitteille on myös ominaista erityisen hyvä tärinänkestävyys ja korkea EMC-kestävyys. 25–90 W:n laitteet ovat myös UL 1310/508 Listed Class 2 -sertifioituja. Siksi ne soveltuvat erityisen hyvin käytettäväksi Amerikan markkinoilla.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility