Teholähde, jossa on integroitu laitesuojaus
Phoenix Contactin integroidulla elektronisella ylivirtasuojalla varustettu TRIO POWER -teholähde on nyt saatavana myös kolmivaiheisena versiona.
Kolmannen sukupolven TRIO POWER -teholähteet asettavat uuden standardin koneenrakennuksessa. Ne ovat kompakteja, vankkoja ja luotettavia ja tekevät vaikutuksen helppokäyttöisyydellään. Uudet kolmivaiheiset teholähteet, joihin on integroitu monikanavainen laitesuojaus, vakuuttavat tilaa säästävällä rakenteellaan, ja niitä on nyt saatavana myös 40 A:n nimellislähtövirtaan asti. Teholähteet ovat lisäksi erittäin helppokäyttöisiä: push-in-liitäntätekniikka mahdollistaa nopean asennuksen ilman työkaluja. Integroituja merkintäkenttiä käytetään helppoon laite- ja virtapiirimerkintään. Intuitiivisen käyttöönottokonseptin ansiosta laitteet ovat nopeasti käyttövalmiita. Potentiometrien mekaaninen sulkeutuminen suojaa niitä myös manipuloinnilta.
Teholähteissä on myös älykkäät diagnostiikkavaihtoehdot: moniväriset LED-valot ja koontikosketin ilmoittavat kaikista asiaankuuluvista tiloista. Etänollaustoiminto mahdollistaa lähtökanavien nollaamisen digitaalitulon kautta. IO-Link-tiedonsiirto helpottaa yksityiskohtaista diagnostiikkaa ja parametrointia. Dynaaminen boost (150 % / 5 s) mahdollistaa lisäksi raskaiden kuormien käynnistämisen. Älykäs automaattinen valvonta ja integroitu kuormanhallinta varmistavat hyvän järjestelmäkäytettävyyden.