Turvalliset yhteydet energiavarastojärjestelmiin
20.02.2025
Phoenix Contactin uudet BPC-sarjan napaisuusvarmat pistoliittimet soveltuvat erinomaisesti käytettäväksi energiavarastojärjestelmissä. Joustava käyttää pyöritettävyytensä (360°) ja erilaisten liitäntätapojen ansiosta.
Kosketussuojatut koskettimet sekä väri- ja mekaaninen koodaus takaavat turvallisuuden akkunapoja kytkettäessä. Pistoliittimien vesitiiviys edistää myös luotettavaa asennusta. Korkea iskun- ja tärinänkestävyys takaa myös yhtenäisen tehonsiirron vaativissakin olosuhteissa. Pistoliittimet välittävät suuria, jopa 400 A:n virtoja, ja ne on suunniteltu jopa 1 500 V:n sovelluksiin. Ne täyttävät kaikki olennaiset energiavarastoja koskevat standardit UL 4128, UL 1973 ja UL 9540.
Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
|
Tuotepäällikkö, E-mobility
sairo@phoenixcontact.com