Uudet akkunapapistoliittimet kotitalouksien energiavarastojärjestelmiin
21.05.2025
Phoenix Contact tuo markkinoille uudet pistoliittimet kotitalouksien energiavarastojärjestelmiin. Mekaanisen koodauksen ja värimerkintöjen ansiosta pistoliittimiä voidaan käyttää akkukäyttöisissä inverttereissä.
Napaisuusvarmoilla DC-pistoliittimillä vältetään virhekytkentä tavallisessa aurinkopaneelien liitäntätekniikassa sekä akkunapojen oikosulku. Kosketussuojatut akkunavat suojaavat asennuksessa käyttäjiä myös irrotettuina. Kestävä liitäntätekniikka hopeoitujen koskettimien ansiosta. Uudet tuotteet täyttävät myös korkeat IP66- ja IP68-kotelointiluokat. Pistoliittimet 6–16 mm²:n johdinpoikkipinnoille on suunniteltu kestämään 60 A:n virtoja ja 1 500 V DC:n jännitteitä.
Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
|
Tuotepäällikkö, E-mobility
sairo@phoenixcontact.com