Phoenix Contact laajentaa tuotevalikoimaansa A-koodatuilla, kahdeksannapaisilla, valmiiksi kootuilla signaalikaapeleilla, joissa on push-pull-pistoliittimet. Nämä mahdollistavat nopean ja helpon signaalikaapeloinnin.
Artikkelit Ajankohtaiset uutiset kertovat tuotteistamme ja teknologioistamme, yrityksestämme, strategisesta liiketoiminnan kehittämisestä ja panoksestamme kestävään kehitykseen. Voit ladata lehdistötiedotteita ja kuvamateriaalia vaivattomasti latausosiosta.
- Suodattimet:
-
Alue
-
Aihe
-
Tuotekategoria
- Käytetty suodatin (1):
Yksinkertainen signaalikaapelointi push-pull-pistoliittimillä
Kokoonpantu M12 push-pull-pistoliittimet Ethernet-sovelluksiin
Phoenix Contact esittelee uudet M12 PUSH-PULL, jotka mahdollistavat yksinkertaisen ja luotettavan nopean tiedonsiirron Ethernetissä.
M23 HYBRID aaltojuotosprosessi varten
Uudet M23 HYBRID-laitepistoliittimet alaaltojuotosprosessiin tarjoavat tilaa säästävän 3-in-1-ratkaisun. Ne mahdollistavat luotettavan signaalien, datan ja virran siirron yhdessä pistoliittimessä.
M17 PRO hybridipistoliitin IEC-standardin mukaisesti
Phoenix Contactin uusi IEC-standardin 61076-2-117 mukainen M17 PRO -hybridipistoliitin asettaa uudet standardit yhteensopivuuden ja joustavuuden suhteen.
Click-in-moduulinkehys vankoille pistoliittimille
Phoenix Contactin uusi HEAVYCON-sarjan moduulin kehys yksinkertaistaa johdonmukaisesti raskaiden liittimien kokoonpanoa ja asennusta. Työkaluttoman click-in-salpausjärjestelmän ansiosta insertit voidaan asentaa nopeasti ja luotettavasti - ilman ruuveja.
Uusi online-konfiguraattori vankoille pistoliittimille
HEAVYCON-konfiguraattori on online-työkalu, jonka avulla vankkojen pistoliittimien konfigurointi on helppoa, nopeaa ja turvallista. Mahdollisten yhdistelmien suuri määrä vaikeuttaa usein oikean ratkaisun valintaa jopa asiantuntijoidenkin kannalta. Konfiguraattori tukee käyttäjiä pistoliittimien valinnassa, validoinnissa ja visualisoinnissa ja säästää arvokasta aikaa projektitoiminnassa.
Modulaariset AC-socket-liittimet pienemmällä asennussyvyydellä – joustavaan ja tilaa säästävään asennukseen
Phoenix Contactin Type 2 CHARX connect modular -socket-liittimet ovat nyt saatavana pienemmällä asennussyvyydellä: kolmannen sukupolven myötä yritys esittelee optimoidun ratkaisun joustavaan ja tilaa säästävään integrointiin latausinfraratkaisuihin.
HEAVYCON-teollisuuspistoliittimet datakeskukselle
Phoenix Contactin uudet HEAVYCON-datakeskuspistoliittimet optimoivat energianjakelun tehonjakeluyksiköstä IT-telineeseen ja tarjoavat vankan, jopa 70 A:n energiansiirron. Puristuskoskettimien pienemmät kosketusresistanssit vähentävät energiantarvetta jopa 60 prosenttia. Pienempi lämmöntuotto vähentää myös jäähdytystarvetta.
Kulmamallinen M12-laitepistoliitin THR-juotoksia varten
Phoenix Contact tarjoaa reflow (THR) -työstöön tarkoitettuja kulmamallisia M12-liittimiä, jotka on kehitetty erityisesti automatisoitua tuotantoa varten.
Uudet akkunapapistoliittimet kotitalouksien energiavarastojärjestelmiin
Phoenix Contact tuo markkinoille uudet pistoliittimet kotitalouksien energiavarastojärjestelmiin. Mekaanisen koodauksen ja värimerkintöjen ansiosta pistoliittimiä voidaan käyttää akkukäyttöisissä inverttereissä.
PRC 20 -sarjan pistoliitettävät energianjakajat
Phoenix Contactin uusi pistoliitettävä energianjakaja 20 A:iin asti on ihanteellinen ratkaisu nopeaan ja helppoon asennukseen Plug & Play -periaatteella.
Turvalliset yhteydet energiavarastojärjestelmiin
Phoenix Contactin uudet BPC-sarjan napaisuusvarmat pistoliittimet soveltuvat erinomaisesti käytettäväksi energiavarastojärjestelmissä. Joustava käyttää pyöritettävyytensä (360°) ja erilaisten liitäntätapojen ansiosta.
Yhtenäinen pistoliitinjärjestelmä PROFINET over SPE:lle
PROFIBUS & PROFINET International edustavat teknologioillaan lukuisia innovaatioita ja valmistajasta riippumatonta yhteentoimivuutta. Tämä alkaa jo yhteenliitettävyydestä pistoliittimien ja kaapeleiden kanssa.
GameChangers: Laiteliitännän vallankumous
Phoenix Contact esittelee GameChangers-tuotteet laiteliitäntään: edistyksellisten ideoiden, tekniikoiden ja materiaalien avulla ne tarjoavat ratkaisuja, jotka lisäävät nopeutta, kompaktiutta, keveyttä, kestävyyttä, joustavuutta ja suorituskykyä laitevalmistuksessa.
Vankat pistoliittimet ruuvikierteellä
Phoenix Contact tarjoaa ruuvikierteellä varustettuja asennuskoteloita HEAVYCON D7 -pistoliittimien helppoon ja aikaa säästävään asennukseen. Ne voidaan helposti kiinnittää pyöreisiin seinämäaukkoihin M25- tai M32-lukkomutterilla tai ruuvata suoraan moottoreihin ja laitteisiin, joissa on vastaavat kierteet.
Modulaariset kosketinosat, joissa on toiminto vankoille pistoliittimille
Uusilla teollisuuspistoliittimille tarkoitetuilla Heavycon HC-M-MWF -kosketinosamoduuleilla Phoenix Contact tarjoaa kattavia toimintoja kenttäkaapelointiin. Modulaarisissa kosketinosissa on toimintoura ja erotusalue. Niillä voidaan toteuttaa esimerkiksi potentiaalisillat tai tehojen suojaus suoraan sovelluksessa.
Phoenix Contact electronica 2024 -messuilla: painopiste innovatiivisessa liitäntätekniikassa ja uusiutuvissa energialähteissä
Mottonaan "Change Forward – tulevaisuus sormenpäissäsi" Phoenix Contact esittelee tänä vuonna (12.–15. marraskuuta) electronica 2024 -messuilla Münchenissä signaalien, datan ja tehon siirtoon liittyviä highlights-tuotteitaan. Messuesittelyssä keskitytään uraauurtaviin liitäntätekniikoihin ja latausinfran ratkaisuihin, uusiutuviin energialähteisiin sekä tasavirtaratkaisuihin All Electric Societyn alalla.
Vankat pistoliittimet suojaustekniikan mittaus- ja koestustehtäviin
Phoenix Contactin uusia HEAVYCON TSC -kosketinosia käytetään keskijännitekytkinlaitteissa. Ne on suunniteltu erityisesti mittaus- ja koestustehtäviin, ja ne tarjoavat vankan ratkaisun tilapäisiin tai jatkuviin pistokeliitäntöihin.
Push-pull-pikalukituksella ja push-lock-liitännällä varustetut M12-pistoliittimet
M12-liittimien todistettuihin etuihin kuuluvat niiden teollisuuskelpoinen kestävyys ja kompaktit mitat. Phoenix Contact laajentaa näitä vahvuuksia vaivattomalla, työkaluttomalla käsittelyllä. Push-pull-pikalukitus ja push-lock-johdinliitäntä tekevät kokoonpanosta ja asennuksesta vaivatonta ja luotettavaa.
Push-in-kosketinosat vankoille pistoliittimille tehon siirtoon
Push-in-kosketinosat Phoenix Contactin HEAVYCON-sarjan modulaarisille vankoille pistoliittimille mahdollistavat helpon johdinliitännän ilman työkaluja. Suurvirtasovelluksiin tarkoitetut uudet kosketinosat siirtävät luotettavasti jopa 100 A:n virtoja.
Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen käyttämällä biopohjaisia muoveja laiteliitäntätekniikassa
Phoenix Contact keskittyy asteittaiseen muutokseen kohti kestävämpiä tuotteita. Piirikorttiliittimien, pistoliittimien ja elektroniikkakoteloiden tuoteryhmissä on jo nyt ratkaisuja, joiden CO₂-taseet ovat merkittävästi paremmat prosessien optimoinnin ja kestävien materiaalien ansiosta.
Single Pair Ethernet System Alliance jälleen omalla osastolla Hannover Messe -messuilla
Huhtikuussa järjestettävät Hannover Messe -messut ovat jälleen tärkein kansainvälinen tapahtuma kaikille teollisuuden muutoksessa mukana oleville teknologioille.
Jaa energiaa helposti ja ilman työkaluja asennuskeskusten avulla
Phoenix Contactin IPD-asennusjärjestelmä on luotettava ja kätevä energianjakojärjestelmäratkaisu vaikeisiin asennusoloihin. Push-in-tekniikan ja bajonettipikalukituksen ansiosta järjestelmä mahdollistaa pistoliittimien, seinämäläpivientien ja jakajien asentamisen turvallisesti ja ilman työkaluja.
Pistoliittimet kaihtimien, rullaverhojen ja markiisien moottoriliitäntään
Phoenix Contactin QPD STAK 3- ja QPD STAS 3 -asennuspistoliittimet helpottavat sähköasennusta. Ne on kehitetty erityisesti kaihtimien, rullaverhojen ja markiisien moottoriliitäntää varten.
Monijohdinholkkitiivisteet tarjoavat maksimaalista joustavuutta
Phoenix Contactin HEAVYCON EVO -teollisuuspistoliittimet tarjoavat innovatiivisen ratkaisun moniin sovelluksiin ainutlaatuisen, joustavasti asennettavan holkkitiivisteen ja bajonettilukituksen ansiosta. Kaapelin lähtösuunta voidaan määrittää suoraan asennuspaikalla, ja sitä voidaan muuttaa uudelleen milloin tahansa. Uudet monijohdinholkkitiivisteet HEAVYCON EVO -liittimille.
Valmiit IPD-asennuskaapelit
Phoenix Contactin IPD-asennusjärjestelmä on täysin pistoliitettävä ja mahdollistaa 3- ja 5-napaisten kaapeleiden liittämisen. Push-lock on työkaluton liitäntätekniikka, joka mahdollistaa taipuisien ja jäykkien 0,5-2,5 mm²:n johtimien aikaa säästävän asennuksen.