Single Pair Ethernet System Alliance jälleen omalla osastolla Hannover Messe -messuilla

21.03.2024
Single Pair Ethernet System Alliance  Hannover Messe -messuilla ja logo

Huhtikuussa järjestettävät Hannover Messe -messut ovat jälleen tärkein kansainvälinen tapahtuma kaikille teollisuuden muutoksessa mukana oleville teknologioille.

Energizing a Sustainable Industry -motto yhdistää koneenrakennus-, sähkö- ja digitaaliteollisuuden sekä energia-alan yrityksiä, kun ne etsivät yhdessä ratkaisuja tehokkaan ja kestävän teollisuuden kehittämiseksi. Yli 4 000 yritystä toimivat verkottuneena teollisena ekosysteeminä ja osoittavat, miten ilmastoneutraalius voidaan saavuttaa sähköistämisen, digitalisoinnin ja automaation avulla – ja Single Pair Ethernet System Alliance on jälleen mukana.

Single Pair Ethernet on jo nyt yksi messujen pääteemoista.
Niin startup-yritykset kuin suuret toimijat esittelevät Hannoverissa uuteen Ethernet-standardiin perustuvia innovatiivisia ratkaisuja. Tämä teknologiayhteisö kasvaa koko ajan, ja useat yritykset ovat jo rekisteröityneen Single Pair Ethernet System Alliance -järjestön jäseniä.

Oma messuosasto (halli 9, osasto D28) on suunniteltu avoimeksi, eri yritysten ja toimialojen väliseksi keskukseksi. Messuosastolla keskitytään ennen kaikkea yhteiseen ydinteemaan: Single Pair Ethernetin vakiinnuttamiseen kansainväliseksi standardiksi kaikilla aloilla, joilla Ethernet-yhteyksiä vaihdetaan tai rakennetaan uudelleen. Koodin Hannover Messe -messujen ilmaislippuja varten voi tilata suoraan Single Pair Ethernet System Alliancen verkkosivustosta osoitteesta https://singlepairethernet.com/ticketshannovermesse/.
Single Pair Ethernet System Alliance on vahva ja nopeasti kasvava järjestö, jonka yli 70 jäsenyritystä inspiroivat ja tukevat toisiaan. Osasto täyttyy siis eri alojen huippuasiantuntijoista.

Yhteystiedot lehdistölle
Portrait
Tatu Mattila | Sales Director