Valmiit IPD-asennuskaapelit

14.11.2023
IPD-asennuskaapelit

Phoenix Contactin IPD-asennusjärjestelmä on täysin pistoliitettävä ja mahdollistaa 3- ja 5-napaisten kaapeleiden liittämisen. Push-lock on työkaluton liitäntätekniikka, joka mahdollistaa taipuisien ja jäykkien 0,5-2,5 mm²:n johtimien aikaa säästävän asennuksen.

IPD-pistoliittimissä on pikalukitusmekanismi, joten työskentely on vaivatonta haastavissakin asennustilanteissa. Kytkentäkohta lukittuu selkeästi ja varmasti, mekaaninen koodaus estää virhekytkennän, ja kosketussuojaus on DIN EN 0105 -standardin mukainen. IK07-iskunkestävyyden ja IP66/IP68/IP69-kotelointiluokan ansiosta asennus on myös erityisen kestävä ja turvallinen sekä vesi- ja pölytiivis. Tämä mahdollistaa erityisen luotettavat asennukset myös ulkona ja kosteissa tiloissa.

Kalustetut IPD-kaapelikokoonpanot helpottavat asennusta erityisesti suurissa kaapelointiprojekteissa ja tukevat nopeaa käyttöönottoa. Phoenix Contact tarjoaa PVC:stä valmistettuja liitäntä- ja ohjauskaapeleita neljänä eri kaapelipituutena 0,5 m, 1 m, 3 m ja 5 m, joissa on pistoke tai kytkin ja vapaa kaapelinpää tai pistoke kytkimessä. Pyynnöstä voidaan valmistaa myös räätälöityjä pituuksia.

Yhteystiedot lehdistölle
Portrait
Tatu Mattila | Sales Director