Monijohdinholkkitiivisteet tarjoavat maksimaalista joustavuutta

14.11.2023
HEAVYCON EVO -monijohdinholkkitiiviste käytössä

Phoenix Contactin HEAVYCON EVO -teollisuuspistoliittimet tarjoavat innovatiivisen ratkaisun moniin sovelluksiin ainutlaatuisen, joustavasti asennettavan holkkitiivisteen ja bajonettilukituksen ansiosta. Kaapelin lähtösuunta voidaan määrittää suoraan asennuspaikalla, ja sitä voidaan muuttaa uudelleen milloin tahansa. Uudet monijohdinholkkitiivisteet HEAVYCON EVO -liittimille.

Erilaisia kaapeleita on helppo reitittää kytkentäkaappiin vain yhden pistoliitettävän liitännän kautta. Tämä muuntuva ja työkaluton kokoonpano säästää aikaa ja kustannuksia sekä tarjoaa suurta joustavuutta. Johtoja voidaan lisätä vaivatta jälkikäteen. Ne työnnetään yksinkertaisesti ja vaivattomasti lävistetyn kalvon läpi. Kalvotiiviste takaa korkean IP-kotelointiluokan. Kiinnitys nippusiteillä takaa turvallisen ja luotettavan käytön. Uudet moninkertaiset monijohdinhokkitiivisteet sopivat B-tuotesarjan EVO-muovikoteloihin. Mahdolliset kiinnitysalueet ovat 3–6 mm, 6–10 mm ja 10–15 mm.

Yhteystiedot lehdistölle
Portrait
Tatu Mattila | Sales Director