PRC 20 -sarjan pistoliitettävät energianjakajat

22.04.2025
PRC 20 -sarjan energianjakajat

Phoenix Contactin uusi pistoliitettävä energianjakaja 20 A:iin asti on ihanteellinen ratkaisu nopeaan ja helppoon asennukseen Plug & Play -periaatteella.

PRC 20 -sarjan 2–5-napaisessa energianjakajassa on mekaaninen ja värikoodaus, jotka varmistavat virheettömän asennuksen. Plug & Play -toiminnon avulla asennustyö paikan päällä vähenee merkittävästi. 100-prosenttinen tarkastus tuotannon aikana minimoi kytkentävirheet. Käsin ja työkalulla irrotettava lukitus lisää joustavuutta asennuspaikalla. Hyväksi todettujen materiaalien käytön ansiosta energianjakaja on erittäin kestävä ja luotettava.

Energianjakajasta on saatavana 16 eri versiota. Se on suunniteltu 400 V AC:n tai 500 V DC:n nimellisjännitteelle ja enintään 20 A:n nimellisvirralle. Jakaja soveltuu myös äärimmäisiin ympäristövaatimuksiin, sillä sen kotelointiluokka on jopa IP69 ja iskunkestävyysluokka IK08 (-25 °C).

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility