Tehokas merkintä innovatiivisella UV-mustesuihkutulostimella

31.03.2025
Henkilö ja BLUEMARK E.CARD -UV-mustesuihkutulostin kytkentäkaapin edessä

Phoenix Contactin BLUEMARK E.CARD -UV-mustesuihkutulostin asettaa uudet standardit teollisuuden merkinnöille. Se tekee vaikutuksen tehokkaalla materiaalinkäsittelyllään, vain vähän ylläpitoa vaativalla tulostustekniikallaan ja optimaalisella tulostusjäljellään korttimuotoisille muovi-ja metallimateriaaleille.

Kaikkien laitteiden, komponenttien ja virtapiirien yksiselitteinen merkitseminen teollisuusympäristössä asettaa suuria haasteita kytkentäkaappien ja järjestelmien valmistajille. On olemassa lukuisia sovelluskohtaisia vaatimuksia, jotka riippuvat merkintöjen käyttöalueesta ja siihen liittyvistä ympäristöolosuhteista. Laite merkitsee korttimateriaalit innovatiivisella lämpömustesuihkutekniikan ja UV-LED-kovetteisten musteiden yhdistelmällä. Automaattisen materiaalintunnistuksen avulla tulostin määrittää pohjamateriaaliin sopivan värikoostumuksen ja tulostaa materiaalille käyttäen erityisiä merkintäparametreja. Modulaarinen mustekonsepti ja UV-valon avulla kovettuva muste tuottavat muovista ja metallista valmistettuja, sovelluksille optimoituja, korkealaatuisia merkintämateriaaleja. UV-mustesuihkutulostin tekee vaikutuksen kompaktilla rakenteellaan ja suurella tulostusmäärällään. Automatisoitu materiaalinkäsittely mahdollistaa materiaalien uudelleentäytön tulostustyötä keskeyttämättä. Tällä tavoin saavutetaan jopa 40 prosentin ajansäästö verrattuna tulostimiin, joissa materiaalia käsitellään manuaalisesti. Lämpömustesuihkutulostus takaa vähän ylläpitoa vaativan merkintäprosessin, sillä koko mustejärjestelmä vaihdetaan helposti vaihtamalla mustekasetit, mukaan lukien tulostuspää. Intuitiivisen käyttöopastuksen ja tehokkaiden ohjelmistoratkaisujen avulla laajojen tulostusprojektien toteuttaminen on nopeaa ja helppoa. Kaksisuuntaisen OPC UA -tiedonsiirtoliitännän ansiosta kaikki tulostustyön suunnitteluun ja valvontaan sekä laitteen tilan seurantaan tarvittavat tiedot ovat aina käytettävissä.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility