Erinomainen käytettävyys sähkökatkosten aikana keskeytymättömän UPS-teholähteen avulla

31.03.2025
TRIO UPS DIN-kiskossa

Uusi innovaatio keskeytymättömien UPS-teholähteiden alalla on Phoenix Contactin TRIO DC UPS koneenrakennukseen. Yhdistetty DC/DC-muutin yhdistää UPS:n ja teholähteen toiminnot kompaktiin koteloon, mikä säästää tilaa kytkentäkaapissa.

Laite mahdollistaa suoran diagnostiikan moniväristen LED-valojen ja signaalikoskettimien avulla, jotka näyttävät tilan selkeästi. Helppo ja nopea käsitellä, koska johdotus push-in-liitäntätekniikalla ei vaadi työkaluja. TRIO DC UPS on erityisen kestävä ja luotettava, dynaamisen boostin ja akun älykkään lataustoiminnan ansiosta. Teholähteen ja UPS:n yhdistäminen samaan koteloon säästää tilaa ja tarjoaa samalla erityisen korkean hyötysuhteen. UPS voidaan valinnaisesti parametroida ja sitä voidaan valvoa älykkäästi liitäntöjen, kuten RS-485 tai USB-C, kautta. Akun tila on helposti luettavissa LEDeistä, ja akkua voidaan ohjata etupuolella olevalla painikkeella. Ulkoinen lämpötila-anturi varmistaa akun älykkään lataustoiminnan. Dynaaminen boost, jonka ylikuormituskapasiteetti on 150 % teholähteestä lähtien ja jopa 400 % akusta, varmistaa, että järjestelmät toimivat luotettavasti myös kriittisinä hetkinä.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility