Uusi ylijännitesuoja APL-sovelluksiin

31.03.2025
TERMITRAB complete APL-ylijännitesuojalaite DIN-kiskossa

Phoenix Contactin TERMITRAB complete -tuoteperheen uusi ylijännitesuoja SPE- ja APL-sovelluksiin täyttää kansainväliset standardit ja tarjoaa kattavan suojan prosessiautomaation räjähdysvaarallisille alueille.

Phoenix Contact tarjoaa nyt kaksi uutta ylijännitesuojalaitetta prosessitekniikan kaksijohtimisten Ethernet- ja Advanced Physical Layer (APL) -järjestelmien vaatimuksiin. Uudet laitteet täyttävät Profibus-käyttäjäjärjestön, ODVA:n, FieldCom Groupin sekä OPC Foundationin yhdessä laatimat määrittelyt. Ne tukevat 10 Mb/s tiedonsiirtonopeutta, ja niillä on laajat kansainväliset hyväksynnät, mukaan lukien ATEX ja IECEx. Tämä mahdollistaa turvallisen käytön räjähdyssuojatuissa järjestelmän osissa. Erikoisuutena yksi tuotteista on myös hyväksytty 2-WISE-laitteeksi, mikä mahdollistaa helpon integroinnin luontaisesti vaarattomiin APL-piireihin. Tuotteissa on myös mahdollisuus sijoittaa häiriösuoja kolmannelle olemassa olevalle liitintasolle. Pistoliitettävä ylijännitesuoja on helppo vaihtaa ylikuormitustapauksessa ilman, että koko asennusta tarvitsee purkaa. Vain 6 mm:n leveyden ansiosta tuotteet säästävät tilaa ja soveltuvat erinomaisesti käytettäväksi jakokaapeissa ulkona.

Suojalaitteeseen integroitu tilanäyttö mahdollistaa laitteen tilan suoran valvonnan paikan päällä. Tarvittaessa tila välitetään valvomoon lisävarusteena saatavien etäilmoitusmoduulien kautta, jolloin käyttäjät voivat aina seurata merkinantosovellusten suojausta.
Molemmat tuotteet täyttävät jo nyt uuden kansainvälisen standardin IEC 61643-21 tulevat vaatimukset.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility