Modulaariset työpistejärjestelmät kytkentäkaappiasennuksen tehokkaisiin prosesseihin

31.03.2025
Työpistejärjestelmä clipx BASIC line

Phoenix Contactin clipx BASIC line -työpistejärjestelmien avulla on helppo luoda räätälöityjä työpisteitä tehokasta ja ergonomista työskentelyä varten. Modulaarinen järjestelmä mahdollistaa työasemien joustavan räätälöinnin tai laajentamisen, esimerkiksi clipx ENGINEER assemble -apuohjelmiston avulla liitinkiskojen kokoonpanoa varten.

Skaalattavuutensa ansiosta lisävarusteet voidaan integroida olemassa oleviin työasemiin tai yhdistää Phoenix Contactin ergonomisiin perustyöpisteisiin. Ergonomisesti suunniteltuja työpisteitä voidaan käyttää tarpeen mukaan, ja ne auttavat optimoimaan tuotantoprosesseja kestävyyden kannalta. Komponenttien hyvä järjestys mahdollistaa tehokkaan materiaalin toimittamisen.
Paremman ergonomian lisäksi tuottavuus paranee, koska hakuajat lyhenevät ja virheet vähenevät. clipx BASIC line -tuotesarjan modulaariset työpistejärjestelmät tarjoavat helposti toteutettavia ja yksilöllisesti räätälöityjä ratkaisuja kytkentäkaappiasennuksen tuotantoprosessien optimoimiseksi. Joustava konfigurointi ja mukauttaminen mahdollistavat ergonomiset ja järjestyksessä olevat työpisteet, jotka parantavat työnkulkua. Näin saavutetaan nopea tehokkuuden lisäys ja prosessin optimointi pienellä vaivalla. Erityisesti kytkentäkaappiasennukseen suunnitellut työpistejärjestelmät perustuvat vuosien kokemukseen ja asiantuntemukseen prosessikonsultoinnista ja menestyksekkääseen yhteistyöhön asiakkaiden kanssa. Phoenix Contact on luonut näistä hyväksi havaituista ja testatuista ratkaisuista "standardin", joka on suunniteltu optimaalisesti kytkentäkaappiasennuksen prosesseja varten ja joka voidaan silti räätälöidä erilaisten tarpeiden mukaan.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility