M12-jakorasiat push-pull-pikalukituksella ja pistoliitettävällä liitäntäkannella

12.11.2024
M12-push-pull-jakorasia pistoliitettävällä kansiliitännällä

Phoenix Contactin uudet M12-jakorasiat, joissa on push-pull-pikalukitus, asettavat uuden standardin automaatiotekniikassa. Ne tekevät vaikutuksen kokonaan työkaluttomalla ja intuitiivisella asennuksella. Kantajohdot ja M12-liittimet liitetään turvallisesti ja kätevästi suoralla pistoliitännällä. Tämä säästää huomattavasti aikaa ja varmistaa helpon, turvallisen kaapeloinnin.

Rajallinen tila ja suuri kaapelointitiheys vaikeuttavat usein anturien ja toimilaitteiden kaapelointia. Työkaluton liitäntätekniikka vähentää kaapeloinnin työläyttä. M12 push-pull tekee vaikutuksen turvallisella liitännällä, joka syntyy yksinkertaisella pistoliitännällä. IEC 61076-2-010 -standardin mukainen pikalukitus on nyt saatavana myös M12-jakorasioihin. Siten voit suorittaa asennuksen jopa 80 prosenttia nopeammin ruuviliitokseen verrattuna. M12-kierteen kaksoisrakenne mahdollistaa perinteisten M12-ruuviliittimien tai innovatiivisten M12 push-pull-pistoliittimien liittämisen. Tuotevalikoima sisältää muovikoteloita, joissa on neljä, kuusi ja kahdeksan porttia yksinkertaista tai kaksinkertaista liitinvarausta varten, LED-valolla tai ilman. Valikoimassa on myös versioita, joissa on esiasennettu kantajohtoliitäntä, M23-pistoliitäntä tai pistoliitettävä kansiliitäntä itse tehtävää kokoonpanoa varten. Liitäntäkansi kiinnitetään perusosaan täysin ilman ruuveja painettavan lukituksen avulla. Salpalukitus varmistaa turvallisen pidon. Liitäntäkansi voidaan myös irrottaa ilman työkaluja, jos se on vaihdettava. Kantajohdon johdinliitäntä toteutetaan myös ilman työkaluja käyttämällä push-in-tekniikalla varustettuja piirikorttiliittimiä. Valittavana on kiinteä tai pistoliitettävä push-in-liitäntä. M12 push-pull -jakorasiat ovat nopeita asentaa, ja niiden testattu turvallisuus ja kestävyys takaavat myös luotettavan käytön. Ne ovat iskun- ja tärinänkestäviä, ja ne on sertifioitu kotelointiluokkiin IP65 ja IP67.

Yhteystiedot lehdistölle
Portrait
Tatu Mattila | Sales Director