M12-jakorasiat push-pull-pikalukituksella
Helppo liitäntä ilman ruuveja
Passiiviset jakorasiat muodostavat yhteyden oheislaitteiden ja PLC:n välille. Luotettavien ja tulevaisuudenkin vaatimukset täyttävien kaapeliyhteyksien tarve kasvaa koneiden ja järjestelmien lisääntyvän verkottumisen vuoksi. Vaivaton ja virheetön liitäntä on järjestelmän luotettavan toiminnan avaintekijä. M12-push-pull-jakorasiat tekevät vaikutuksen kokonaan työkaluttomalla ja intuitiivisella asennuksella. Kantajohdot ja M12-liittimet liitetään kätevästi ja turvallisesti suoralla pistoliitännällä. Tämä säästää aikaa merkittävästi ja varmistaa turvallisen kaapeloinnin.
Edut
- Aikaa säästävä, työkaluton asennus painettavalla lukituksella varustetun pistoliitettävän liitäntäkannen ansiosta
- Kantajohtoliitännän helppo asennus push-in-tekniikalla
- Pistoliittimien nopea ja turvallinen asennus IEC 61076-2-010 -standardin mukaisella push-pull-pikalukituksella
- Suurempi joustavuus M12-porttien ansiosta perinteisille ruuviliittimille tai push-pull-pistoliittimille
- Komponenttien selkeä kohdentaminen kannessa ja perusosassa olevien merkintäkilpien ansiosta
Työkaluvapaa painettava lukitus
Pistoliitettävä kannellinen liitäntä
Uusissa itseasennettavissa M12-jakorasioissa on pistoliitettävä kannellinen liitäntä painettavalla lukituksella. Kansi on helppo kiinnittää perusosaan ilman ruuveja. Salpalukitus varmistaa turvallisen pidon. Liitäntäkansi voidaan myös irrottaa ilman työkaluja, jos se on vaihdettava. Lukko aukeaa helposti, kun työnnät salpalukitusta eteenpäin sormella.
Helppo ja turvallinen liitäntä push-in-tekniikalla
Push-in-johdinliitäntä
Kantajohto kytketään push-in-liitäntäisillä piirikorttiliittimillä. Yksittäiset johtimet liitetään suoraan johtimien liitinpaikkaan ilman työkaluja. Push-in-liitännän erityinen jousirakenne mahdollistaa höyhenenkevyen liittämisen. Suuri kosketuspaine takaa luotettavan sähköliitännän. Perinteiseen ruuviliitäntään verrattuna tämä vähentää merkittävästi asennukseen tarvittavaa aikaa ja vaivaa. Valittavana on kiinteä tai pistoliitettävä push-in-liitäntä.
Duo-muotoillut M12-portit push-pull- tai ruuviliitännällä varustettuja pistoliittimiä varten
M12-push-pull-pikalukitus
Standardoitu M12-PUSH-PULL-pikalukitusjärjestelmä mahdollistaa pistoliittimien nopean ja turvallisen asennuksen pelkällä napsautuksella. Siten voit suorittaa asennuksen jopa 80 % nopeammin ruuviliitokseen verrattuna. Duo-muotoilun ansiosta M12-push-pull -jakorasioiden M12-kierre on taaksepäin yhteensopiva. Tämä mahdollistaa joustavan kenttäjohdotuksen perinteisillä M12-ruuviliittimillä tai innovatiivisilla M12-push-pull-pistoliittimillä.
M12-push-pull-pikalukitus
M12-push-pull-pikalukitus
Phoenix Contact tarjoaa M12-push-pull-pikalukituksen avulla vankan liitäntäkonseptin laite- ja kenttäkaapelointiin. Push-pull-järjestelmä takaa valmistajasta riippumattoman yhteensopivuuden ja erityisen helpon kytkennän – kätevästi, turvallisesti ja helposti.