MACX Analog -tuoteperheen erotusvahvistimien ja mittausmuuntimien päivitys ja uudet tuoteversiot

21.05.2024
MACX Analog- ja MINI Analog Pro -tuoteperheiden erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet DIN-kiskolla, jossa Ex i-, SIL- ja PL-logot

Phoenix Contactin luotettava MACX Analog -erotusvahvistimien tuoteperhe, jossa on luonnostaan vaaraton räjähdyssuojaus ja toiminnallinen turvallisuus, on laajentunut useilla tuoteversioilla ja kokenut teknologisen päivityksen. Tuotteet voidaan helposti yhdistää MINI Analog Pro -sarjan 6,2 mm:n erotusvahvistimiin ja mittausmuuntimiin.

MACX Analog -tuoteperheellä on laaja, kansainvälinen Ex-hyväksyntäpaketti uusimpien standardien mukaisesti, ja se mahdollistaa käytön kaikilla Ex-alueilla ja kaikissa aineryhmissä. Lisäksi kaivos- ja merenkulkuhyväksynnät sekä versiot, joissa on laajennettu lämpötila-alue -40...+70 °C ja dokumentoidut vaatimukset jopa 5 000 m:n korkeuteen asti, mahdollistavat käytön vaativissa ympäristöissä. Riippumaton testauslaboratorio on suorittanut tuotteille NE95-standardin mukaisen NAMUR-tyyppitestin. Tämä tarkoittaa, että laitteet täyttävät prosessiteollisuuden vaatimukset teknisten ominaisuuksien, räjähdyssuojauksen, huollon, kokoonpanon ja laitteen dokumentoinnin osalta. MACX Analog -tuoteperheen erotusvahvistimia ja mittausmuuntimia voidaan käyttää kaikissa turvallisuuteen liittyvissä sovelluksissa tasoon SIL 2 SC 3 tai SIL 3 saakka. Koneenrakennuksessa käytettäviin valittuihin tuotteisiin sisältyy PL-sertifiointi. Tämä koskee sekä tavanomaisia sovelluksia että räjähdyssuojausta. Digitaalinen tyyppikilpi antaa tarkat laitekohtaiset tiedot ja auttaa konfiguroinnissa. Lisäksi se mahdollistaa tuotteiden helpon tunnistamisen ja parametroinnin sekä prosessiarvojen valvonnan Signal Conditioner App -sovelluksen avulla. Siitä on myös pääsy moduulikohtaisiin asiakirjoihin, kuten pakkaustiedotteisiin ja datalehtiin. Mekaaniselta kannalta katsottuna push-in-liitäntätekniikka mahdollistaa johtimien asentamisen nopeasti ja ilman työkaluja. Erityinen kosketusjousi varmistaa hyvän kosketuksen laadun ja suuret johtimen vetovoimat. Laaja valikoima yksi- ja kaksikanavaisia mittausmuuntimia ja 12,5 mm:n levyisiä signaalitoistimia voidaan yhdistää 6,2 mm:n MINI Analog Pro -sarjan tuotteisiin väyläliittimen kautta. Modulaarinen väyläliitin toimittaa joustavan järjestelmäratkaisun energiasilloitusta, tehonsyöttöä ja diagnostiikkaa varten ja helpottaa erityisesti monikanavasovelluksissa asennusta, järjestelmälaajennusta tai moduulin vaihtoa jopa käytön aikana. MINI Analog Pro -tuoteperheeseen kuuluu versioita, joissa on luonnostaan vaaraton räjähdyssuojaus ja toiminnallinen turvallisuus SIL 3 1oo1 yhdistettynä nykyaikaiseen analogiseen kytkentätekniikkaan ennennäkemättömän kompaktina rakenteena leveyden ja korkeuden suhteen. Tämä säästää jopa 50 % tilaa kytkentäkaapissa perinteisiin ratkaisuihin verrattuna.

Yhteystiedot lehdistölle
Portrait
Tatu Mattila | Sales Director