Läpinäkyvä ja turvallinen KNX-tiedonsiirto 1 200 mA:iin asti

20.02.2025
STEP POWER KNX-väyläjärjestelmille

Markkinoiden ensimmäisenä KNX-jännitelähteenä Phoenix Contactin STEP POWER -jännitelähteessä on aktiivinen KNX-kuristin, ja sen integroidun värinäytön kautta saadaan kaikki olennaiset KNX-tilatiedot yhdellä silmäyksellä. Siinä yhdistyvät siis tehokkuus ja paikan päällä tapahtuva diagnostiikka.

KNX on tehokas ja joustava standardi rakennusautomaatiota varten. Tämä mahdollistaa eri laitteiden saumattoman integroinnin valaistuksen, lämmityksen, ilmastoinnin, kaihtimien, turvajärjestelmien, energianhallinnan ja muiden laitteiden ohjaukseen. KNX-jännitelähde STEP POWER varmistaa sujuvan väylätiedonsiirron. Se on ensimmäinen KNX-jännitelähde, jonka nimellisvirta on 640 mA ja jossa on aktiivinen KNX-kuristin. Se mukautuu dynaamisesti KNX-laitteiden kytkettyyn kuormaan ja lisää väyläjärjestelmän tehokkuutta aina 1 200 mA:n KNX-tiedonsiirtoon asti. Toisin kuin yleisesti markkinoilla olevilla passiivisilla KNX-kuristimilla, aktiivisella KNX-kuristimella voidaan varmistaa jopa 1 200 mA:n täysi kuormitus ilman siirtymistä magneettiseen kyllästymiseen. Integroitu värinäyttö antaa myös kaikki olennaiset KNX-tilatiedot yhdellä silmäyksellä. Se ei ainoastaan kuvaa järjestelmän senhetkistä tilaa, vaan tarjoaa myös runsaasti tietoa valikon kautta. Näitä käytetään ensisijaisesti KNX-järjestelmän käyttöönottoon, diagnostiikkaan ja laajentamiseen.
Tästä on etua käyttäjille ja järjestelmän ylläpitäjille: väylä- ja AUX-ulostuloja voidaan tarkastella erillään toisistaan, jolloin vika-analyysit voidaan rajata tarkemmin. Myös ylikuormituskäyttäytyminen ajan suhteen tallennetaan laitteeseen, ja sitä voidaan tarkastella näytön kautta. Heti kun KNX-järjestelmä on nollattu, toiminta-aika, ei kuitenkaan laitteen kokonaistoiminta-aika, nollautuu, jotta voidaan määrittää vikakäyttäytymisen tarkka ajankohta. Sekä vaihto- että tasavirtajännitteellä varustettu laaja tulojännitealue mahdollistaa maailmanlaajuisen käytön ja kompensoi verkkovirran vaihteluja, jotta KNX-tiedonsiirto ei kärsi. STEP POWER -jännitelähteen käsittelyä helpottavat integroidut push-in-vipuliitännät.

Yhteystiedot lehdistölle
Portrait
Tatu Mattila | Sales Director