Uusi ohjaustuoteperhe rakennusten ja tilojen automaatioon

20.02.2025
Catan C1 EN -sovellus

Rakennus- ja tila-automaatiossa käytetään usein kompakteja sähkökeskuksia, joissa on vain vähän tilaa asennettaville laitteistoille. Sen vuoksi Phoenix Contact on laajentanut tuotevalikoimaansa REG-muotoisilla laitteilla. Hyväksi todetun ja testatun ILC 2050 BI -kiinteistöohjausjärjestelmän lisäksi on nyt saatavilla uusi Catan C1 EN -ohjain.

Kompaktissa ohjausyksikössä, jonka leveys on vain kuusi jakoyksikköä, on 14:n erikseen konfiguroitavissa olevan tulon ja lähdön joustava yhdistelmä, mikä tuo lisää tila- ja kustannussäästöjä. Kahdeksan yleistuloa soveltuvat mm. lämpötila-antureille, 0...10 V:n liitäntöihin tai laskureiksi. Kaksi yleiskanavaa ja neljä digitaalista kanavaa voidaan asettaa vaihtoehtoisesti lähdöiksi tai tuloiksi. Catan C1 EN, joka on varustettu hallittavalla Ethernet-kytkimellä, sisältää kolme Ethernet-, kaksi RS-485-sarjaliitäntää ja kaksi USB-C-liitäntää ohjauspaneelin ja USB-oheislaitteiden liittämistä varten. Se on myös ensimmäinen Niagara-ohjain, jossa on KNX-TP-liitäntä. Pistoliitettävä ohjauspaneeli tukee paikan päällä tapahtuvaa käyttöönottoa, käyttöä ja huoltoa. Lisäksi siinä on kaksi SPE-liitäntää Catanin eri laajennusmoduuleja varten. Emalytics ja Niagara Framework tarjoavat tehokkaan ohjelmointiympäristön ja visualisointityökalun, jota myös vakiintunut ILC 2050 BI käyttää. Näihin laitteisiin voidaan integroida BACnetin, KNX:n tai Modbusin kaltaisia protokollia, ja ohjain on helppo integroida pilviympäristöön.

Catan C1 EN vähentää osaltaan rakennusten energiantarvetta, mikä on tärkeä rakennuspalikka matkalla kohti All Electric Societya, jossa uusiutuvasti tuotettua energiaa on saatavilla ensisijaisena energiamuotona kaikkialla maailmassa riittävästi ja taloudellisesti.

Yhteystiedot lehdistölle
Portrait
Tatu Mattila | Sales Director