Artikkelit Ajankohtaiset uutiset kertovat tuotteistamme ja teknologioistamme, yrityksestämme, strategisesta liiketoiminnan kehittämisestä ja panoksestamme kestävään kehitykseen. Voit ladata lehdistötiedotteita ja kuvamateriaalia vaivattomasti latausosiosta.

  • Suodattimet:
  • Käytetty suodatin (1):
Kompaktit IO-Link-I/O-Boxit kenttäasennukseen

Uudet kompaktit IO-Link-laite-I/O-Boxit kenttäasennukseen

Phoenix Contactin uudet IO-Link-laite I/O-Boxit täydentävät Axioline E -tuoteperhettä vankoilla laitteilla. Ne tarjoavat digitaalista signaalinkäsittelyä ja joustavia liitäntämahdollisuuksia vaativiin ympäristöihin.

Turvallisuutta kaikkiin suuntiin Phoenix Contactilta

360°-turvallisuuskonsepti tuotteiden, ratkaisujen ja palveluiden kattavaan suojaamiseen

Myös kerättyjen tietojen ja siirtotieyhteyksien käyttövarmuus on erittäin tärkeää, kun tietoja kerätään aurinko- tai tuulivoimaloissa. Jatkuvasti kasvavan hakkerihyökkäysten riskin lisäksi on olemassa erilaisia lakisääteisiä säännöksiä, joilla omaa yritystä voi suojella kyberhyökkäyksiltä. Näitä ovat muun muassa kyberkestävyyssäädös, NIS-2-direktiivi ja KRITIS-asetus. Tällä hetkellä niiden toteuttamiseksi ei ole olemassa yhdenmukaistettua standardia. Voidaan kuitenkin olettaa, että johtava kansainvälinen turvallisuusstandardi IEC 62443 on ratkaisevassa asemassa.

Axioline-sarjan lämpötilanmittausmoduulit

Uudet vastuslämpötilanmittausmoduulit Axioline F- ja Axioline P -laitteille

Phoenix Contact laajentaa Axioline F- ja Axioline P -etä-I/O-järjestelmien valikoimaa kolmella uudella vastuslämpötilanmittausmoduulilla (RTD-moduulit), jotka tukevat resistiivisiä lämpötilanmittauslaitteita.

Catan C1 EN -sovellus

Uusi ohjaustuoteperhe rakennusten ja tilojen automaatioon

Rakennus- ja tila-automaatiossa käytetään usein kompakteja sähkökeskuksia, joissa on vain vähän tilaa asennettaville laitteistoille. Sen vuoksi Phoenix Contact on laajentanut tuotevalikoimaansa REG-muotoisilla laitteilla. Hyväksi todetun ja testatun ILC 2050 BI -kiinteistöohjausjärjestelmän lisäksi on nyt saatavilla uusi Catan C1 EN -ohjain.

 Uudet IO-Link-laite-I/O-rasiat vankassa painevaletussa sinkkikotelossa

Uudet IO-Link-laite-I/O-rasiat

Kahdella uudella IO-Link-laite-I/O-rasialla AXL E IOL DI16 M12 6M ja AXL E IOL DIO8/8 M12 6M Phoenix Contact laajentaa uuden Axioline E -I/O-sukupolven valikoimaa kytkentäkaapittomaan automaatisointiin digitaalisessa signaalinkäsittelyssä käytettävillä laitteilla.

Sertifikaatin luovutus PLCnext Control -ohjaukselle Hannoverin messuilla

PLCnext Control on sertifioitu turvallista tiedonsiirtoa varten standardien IEC 61850 Ed. 2.1 ja IEC 62351-3 mukaisesti

Phoenix Contactin PLCnext Control on nyt myös DNV:n sertifioima kansainvälisten standardien IEC 61850 Ed. 2.1 ja IEC 62351-3 mukaisesti energianhallintajärjestelmien turvallista viestintää varten. Ohjausjärjestelmä oli aiemmin markkinoiden ensimmäinen, joka oli sertifioitu IEC 62443 4-2 SL2 -standardin mukaisilla toiminnoilla.

Turvallinen IO-moduuli

Turvalaitevalikoiman laajentaminen – turvalliset IO-moduulit Failsafe over Ethercat -järjestelmiin

Phoenix Contact tarjoaa turvallisen järjestelmän toteuttamista varten kaksi kompaktin kokoista uutta IO-turvamoduulia Safety over Ethercat (FSoE) -järjestelmiin

Secure Edge Box

Älykäs Edge Computing powered by PLCnext Technology

Avoin ekosysteemi PLCnext Technology ja Phoenix Contactin Edge-laitteet EPC 1502 ja EPC 1522 tarjoavat käyttäjille täydellisen joustavuuden paikallisessa tietojen analysoinnissa sekä greenfield- että brownfield-järjestelmissä.