Turvalaitevalikoiman laajentaminen – turvalliset IO-moduulit Failsafe over Ethercat -järjestelmiin

20.02.2024
Turvallinen IO-moduuli

Phoenix Contact tarjoaa turvallisen järjestelmän toteuttamista varten kaksi kompaktin kokoista uutta IO-turvamoduulia Safety over Ethercat (FSoE) -järjestelmiin

Safety over Ethercat (FSoE) on vakiinnuttanut asemansa tärkeänä suojausprotokollana Profisafen rinnalla. Phoenix Contact tukee tätä markkinasuuntausta kompaktilla AXL SE -perheellä. Yhdessä Ethercat-väyläkoplerin kanssa FSoE-protokollaan perustuvat turvaratkaisut voidaan toteuttaa helposti ja tilaa säästäen. AXL SE FSDI8/3 -moduulissa on kahdeksan kolmijohdinliitäntätekniikalla toteutettua turvallista digitaalista tuloa. AXL SE FSDO4/2 -moduulissa on neljä digitaalista lähtöä, joiden teho on enintään 2 A.

Yhteystiedot lehdistölle
Portrait
Tatu Mattila | Sales Director