Uudet vastuslämpötilanmittausmoduulit Axioline F- ja Axioline P -laitteille

22.04.2025
Axioline-sarjan lämpötilanmittausmoduulit

Phoenix Contact laajentaa Axioline F- ja Axioline P -etä-I/O-järjestelmien valikoimaa kolmella uudella vastuslämpötilanmittausmoduulilla (RTD-moduulit), jotka tukevat resistiivisiä lämpötilanmittauslaitteita.

Uusien Axioline-tulomoduulien AXL P RTD8 1F, AXL P EX IS RTD8 1F ja AXL F EX IS RTD8 XC 1F myötä Axioline P -tuoteperheen korkean käytettävyyden I/O-alusta laajenee resistiivisten lämpötilanmittauslaitteiden (RTD) liittämisellä. Luontaisesti vaaraton RTD-tulomoduuli täydentää Axioline F -tuoteperheen valikoimaa.

Axioline P -tuoteperheen RTD-moduuleissa on kaikki suojatun Axioline P -alustan tekniset ominaisuudet. Tehonsyöttö tapahtuu väylän perusmoduulien kautta, minkä ansiosta RTD-moduulit voidaan vaihtaa käytön aikana, ja niillä on hyvä häiriönsieto. Luontaisesti vaaraton moduuli AXL F EX IS RTD8 1F on olemassa olevan Axioline F -etä-I/O-järjestelmän laajennus. Sillä on vakio-I/O-moduulien tekniset ominaisuudet.

Kaikki RTD-tulomoduulit tukevat yleisiä piirikortti- ja nikkeliantureita sekä erilaisia KTY8x-anturityyppejä ja lineaarisia tuloja, joiden vastukset ovat 500 Ω, 5 KΩ ja 10 KΩ. Moduulien merkittäviä ominaisuuksia ovat oikosulkusuojaus, laajennetut lämpötila-alueet (-40 °C...70 °C) sekä Class 1 Division 2-, alueen 2 ATEX- ja IEC Ex -hyväksynnät. Luontaisesti vaarattomat moduulit voidaan asentaa Division 2:n, alueen 2 räjähdysvaarallisiin tiloihin ja liittää antureihin alueilla 0, 1.

Yhteystiedot lehdistölle
Portrait
Tatu Mattila | Sales Director