Kätevä kytkentäkaapin johdotus push-x-liitännän ja COMBI-pistokealueen avulla

24.06.2025
Liitinkisko, jossa pistoliitettävät push-x-riviliittimet

Phoenix Contactin uudet push-x-liitännällä ja COMBI-pistokealueella varustetut riviliittimet asettavat uudet standardit johdotustekniikassa. Tämä yhdistelmä mahdollistaa vaivattoman ja tehokkaan johdotuksen kytkentäkaappiasennuksessa yhdistämällä kenttätason esiasennettuihin COMBI-pistokkeisiin.

Push-x-liitännän työkaluvapaa suorapistotekniikka ei vaadi käytännössä lainkaan voimaa, ja se tarjoaa siten suuren käyttömukavuuden kaikille johdintyypeille. Taipuisien, pääteholkittomien johtimien liittäminen on erittäin nopeaa. Lisäksi kytkentäpisteen visuaaliset ja haptiset palautteet tukevat intuitiivista kytkentää, mikä helpottaa käyttöä ja minimoi virheet. Uusien XT 2,5.../P- liittimien nimellispoikkipinta on 2,5 mm² ja johdinpoikkipinta 0,5–4 mm². Ne on suunniteltu jopa 24 A:n virroille ja 800 V:n jännitteille, mikä takaa korkean suorituskyvyn ja joustavuuden erilaisissa sovelluksissa. Lisäksi johtimet on nopea irrottaa kytkentäpisteen lukitusmekanismin ansiosta. Tämä säästää aikaa ja tehostaa huoltotöitä. Lisäksi konfiguroitavat ja jopa 15-napaiset COMBI-vakiopistokkeet ovat monikäyttöisiä erilaisiin johdotusvaatimuksiin. Push-x-liitännällä ja COMBI-pistokealueella varustetut pistoliitettävät riviliittimet ovat näin ollen nykyaikainen ja joustava ratkaisu kytkentäkaappiasennukseen. Ne mahdollistavat yksinkertaisen, nopean ja luotettavan johdotuksen ja auttavat lisäämään tehokkuutta ja vähentämään virheitä.

Yhteystiedot lehdistölle
Portrait
Tatu Mattila | Sales Director