Artikkelit Ajankohtaiset uutiset kertovat tuotteistamme ja teknologioistamme, yrityksestämme, strategisesta liiketoiminnan kehittämisestä ja panoksestamme kestävään kehitykseen. Voit ladata lehdistötiedotteita ja kuvamateriaalia vaivattomasti latausosiosta.

  • Suodattimet:
  • Käytetty suodatin (1):
Systeemiset PTCB TM -ylivirtasuojat

Phoenix Contact laajentaa laitteiden suojausvalikoimaa: Termomagneettinen suojaus vain 8 mm:n leveydellä

PTCB TM:n myötä Phoenix Contact tuo markkinoille uuden sukupolven termomagneettisia ylivirtasuojat. Vain 8 mm:n leveyden, pinottavan virran valvonnan ja suoran silloitettavuuden CLIPLINE complete järjestelmään ansiosta tuoteperhe tarjoaa korkean tehokkuuden ja läpinäkyvyyden kytkentäkaappiinsa ja soveltuu vaativiin teollisuussovelluksiin.

XT 1,5 -liitännät, mukaan lukien eri johtotyypit ja johtimien poikkileikkausalueet

Push-X-tekniikalla varustetut push-X-riviliittimet johdotuksille 0,34 mm²:stä alkaen

Push-X-tuotevalikoima kasvaa: uusien XT 1,5 -riviliittimien myötä Phoenix Contact laajentaa sarjaa siten, että se sisältää vaihtoehtoja johdinpoikkipinnoille 0,34-2,5 mm².

Liitinkisko, jossa pistoliitettävät push-x-riviliittimet

Kätevä kytkentäkaapin johdotus push-x-liitännän ja COMBI-pistokealueen avulla

Phoenix Contactin uudet push-x-liitännällä ja COMBI-pistokealueella varustetut riviliittimet asettavat uudet standardit johdotustekniikassa. Tämä yhdistelmä mahdollistaa vaivattoman ja tehokkaan johdotuksen kytkentäkaappiasennuksessa yhdistämällä kenttätason esiasennettuihin COMBI-pistokkeisiin.

Liitinkisko, jossa on nelikerroslliittimiä ja lisätarvikkeita

Älykäs piirirakenne, joka vaatii mahdollisimman vähän tilaa kytkentäkaapissa

Monikerrosliittimien käyttö tarjoaa valtavat säästömahdollisuudet kytkentäkaapin tilantarpeen suhteen. Phoenix Contactin uusi, erittäin kompakti PT 2,5-4L -nelikerrosliitinsarja, jossa on push-in-tekniikka, on tilaa säästävä ratkaisu liitinkiskojen kokoonpanoon.

Liitinkiskot, joissa on uudet MPTD- ja MUTTB-liittimet

Tilaa säästävä johdotus miniliittimillä

Phoenix Contact on lisännyt miniliittimien tuotevalikoimaansa kaksi uutta versiota: uudet MPTD-kaksoisminiliittimet ja MUTTB-mini-kaksikerrosliittimet. Nämä liittimet mahdollistavat nopean asennuksen ja erityisen tilaa säästävän johdotuksen.

XTVMEA 6 -muunninliittimet

Push-x-tekniikalla varustetut nykyaikaiset mittausmuuntajaliittimet

Phoenix Contactin uusien XTVMEA 6 -mittausmuuntajaliittimien tärkein ominaisuus on automaattisesti edeltävä virtamuuntajan oikosulku. Tämä "make-before-break"-toiminto mahdollistaa turvallisen virtamuuntajan käytön kaikissa huolto- ja koestustehtävissä.

Johdinliitäntä XT-riviliittimet

Push-X-teknologia säästää runsaasti aikaa

Phoenix Contactin uusi push-X-teknologia nopeuttaa johdotusprosesseja ja lisää tehokkuutta. Järjestelmä soveltuu kaikille johdintyypeille, olivatpa ne sitten jäykkiä tai taipuisia tai pääteholkilla tai ilman.

Veitsierotusliittimet, joissa on kaksi erotusaluetta

Kompakti ja yleiskäyttöinen signaalien jako

Phoenix Contactin uusissa PT 2,5-2MTB -push-in-riviliittimissä on kaksi erotusaluetta. Yhdessä kolmen kaksinkertaisen toimintouran kanssa voidaan toteuttaa monenlaisia jakelusovelluksia pienessä tilassa. Kompakti PT 2,5-2MTB lyhentää riviliittimen pituuden puoleen vakioerotusliittimeen verrattuna.

DIN-kiskosovitin esiasennettujen liitinkiskojen kokoonpanoa varten

Esiasennettujen DIN-kiskojen yksinkertaistettu kokoonpano

Phoenix Contactin RailFIX-DIN-kiskosovitin optimoi kytkentäkaappiasennuksen, sillä se yksinkertaistaa täysin varustettujen DIN-kiskojen kokoonpanoa. Liitinkiskon yksittäisiä komponentteja ei enää tarvitse purkaa DIN-kiskon kokoonpanoa varten.

Mini-kaksikerrosliittimet NS 15 -asennuskiskossa

Tilaa säästävä johdotus mini-monikerrosliittimien avulla

Miniliittimet soveltuvat erityisesti asennettaviksi pieniin kytkentäkaappeihin ja liitäntäkoteloihin tai ohjaustauluihin. Phoenix Contactin uutuutena ovat MUTTB-mini-kaksikerrosliittimet, joiden avulla voidaan toteuttaa erittäin tilaa säästävä johdotus.