Push-X-tekniikalla varustetut push-X-riviliittimet johdotuksille 0,34 mm²:stä alkaen

01.10.2025
XT 1,5 -liitännät, mukaan lukien eri johtotyypit ja johtimien poikkileikkausalueet

Push-X-tuotevalikoima kasvaa: uusien XT 1,5 -riviliittimien myötä Phoenix Contact laajentaa sarjaa siten, että se sisältää vaihtoehtoja johdinpoikkipinnoille 0,34-2,5 mm².

Aiemmin push-X-riviliitintä oli saatavana nimellispoikkipinnalla 2,5 mm², jolloin niihin voitiin liittää johtimia 0,5-4 mm².

Uusi XT 1,5 -sarja sisältää läpivienti-, monijohdin-, kaksikerros-, PE- ja PV-riviliittimiä. XT 1,5 -liittimissä on myös kaikki Push-in-tekniikan edut: jäykkien ja taipuisien johtimien johdotus ilman työkaluja, jopa ilman pääteholkkia, ja tehtaalla esijännitetty kosketusjousi erityisen kätevää johdotusta varten. Oranssinvärisen painikkeen avulla jousi on helppo vapauttaa ja esijännittää. Lisäturvallisuutta tuovat johtimen johdinliitännän selkeä tunnistaminen pakko-ohjattuna kytkentäelementin avulla ja äänimerkin naksahdus, kun jousi vapautetaan. Nimellisvirran ollessa 17,5 A ja nimellisjännitteen 500 V XT 1,5 -riviliittimet soveltuvat erinomaisesti manuaalisiin ja automatisoituihin johdotusprosesseihin.

Yhteystiedot lehdistölle
Portrait
Tatu Mattila | Sales Director