ME-IO Slim -kotelojärjestelmä kompakteihin ohjauksiin

20.02.2025
ME-IO Slim -kotelojärjestelmä kompakteihin ohjauksiin

ME-IO Slim on Phoenix Contactin tehokas koteloratkaisu kompakteihin ohjauksiin, jotka edellyttävät tiheää etuliitäntätekniikkaa. Vain 12 mm:n moduulin leveys mahdollistaa tilaa säästävän järjestelmäsuunnittelun.

Kun päävahvistinasema on valittu, IO-moduulit voidaan liittää helposti mihin tahansa järjestykseen. Kotelot työnnetään kohtisuorassa DIN-kiskoon. 18-nastainen etupistoke, jonka rasteri on 5 mm, on suorassa kosketuksessa piirikorttiin. Pistokkeet on merkitty valmiiksi, joten navat on helppo tunnistaa. Push-in-liitäntätekniikka tekee asennuksesta erittäin käyttäjäystävällistä. Jos RJ45- ja USB-liitännät eivät riitä sovellukseesi, muokattavat läpät tarjoavat mahdollisuuden integroida lisää liitäntätekniikkaa. Näin voidaan reagoida joustavasti kunkin sovelluksen erityisvaatimuksiin. Yksinkertaisen rakenteensa ja ennalta määritetyn moduulien sijoittelun ansiosta ME-IO Slim on ihanteellinen kotelotuoteperhe hintaherkkiin IO-sovelluksiin.

Yhteystiedot lehdistölle
Portrait
Tatu Mattila | Sales Director