ME-IO Slim -monitoimikotelot.

Kompakti ME-IO Slim -elektroniikkakotelo ohjauksille ja I/O-moduuleille

Monikäyttöiset ME-IO Slim -kotelot ovat helppo ja tehokas ratkaisu ohjauksille, jotka edellyttävät samanaikaisesti kompaktia rakennetta ja tiivistä etuliitäntätekniikkaa. 18-napainen etupistoke on suorassa kosketuksessa piirikorttiin. I/O-kotelon moduulin leveys on 12 mm. Saatavana on myös koteloita kytkimille ja CPU-moduuleille.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1633999
HSCH-S 1,5-6 POWER-9005 - PCB header
HSCH-S 1,5-6 POWER-9005 - PCB header
1633999

PCB headers, nominal cross section: 1.5 mm2, color: black, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 300 V, contact surface: Sn, contact connection type: Pin, number of potentials: 6, number of rows: 2, number of positions: 6, number of connections: 6, pitch: 5.08 mm, mounting: THR soldering / wave soldering, pin layout: Linear pinning, number of solder pins per potential: 1, plug-in system: HSCH-S 1,5, Pin connector pattern alignment: Standard, locking: without, mounting method: without, type of packaging: packed in cardboard

NEW
Go to Product Detail Page for item 1634000
HSCP-SP 1,5-6 POWER-9005 - PCB connector
HSCP-SP 1,5-6 POWER-9005 - PCB connector
1634000

PCB connector, nominal cross section: 1.5 mm2, color: black, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 320 V, contact surface: Sn, contact connection type: Socket, number of potentials: 6, number of rows: 2, number of positions: 6, number of connections: 6, pitch: 5.08 mm, connection method: Push-in spring connection, conductor/PCB connection direction: 0 °, locking clip: - Locking clip, plug-in system: HSC 1,5, locking: without, mounting method: without, type of packaging: packed in cardboard

NEW
Go to Product Detail Page for item 1569965
HSCP-SP 1,5-18-IO-7035 - PCB connector
HSCP-SP 1,5-18-IO-7035 - PCB connector
1569965

PCB direct plug, nominal cross section: 1.5 mm2, color: light gray, nominal current: 5 A, rated voltage (III/2): 63 V, number of potentials: 18, number of rows: 2, number of positions: 18, number of connections: 18, pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection, mounting: Direct plug-in method, conductor/PCB connection direction: 0 °, locking: Snap-in locking, type of packaging: packed in cardboard

Edut

  • Helppo moduulin kokoonpano kahdella sivuseinämällä ja yhdellä DIN-kiskon kiinnitysvivulla
  • Suuri liitäntätiheys 18-napaisen pistokkeen avulla 5 mm:n rasterilla
  • Optimoitu hintaherkkiin sovelluksiin yksinkertaisen rakenteen ja ennalta määritetyn moduulien mitoituksen ansiosta
  • Sovelluskohtainen räätälöinti on mahdollista CPU-moduulissa olevien muokattavien läppien ansiosta
  • Helppo kaapelointi moduulissa valmiiksi merkityn 18-napaisen etupistokkeen ansiosta
Maksuton näyte
Testaa ME-IO Slim -sarjan monitoimikoteloita

Haluaisitko testata ME-IO Slim -koteloa? – Tilaa näyte suoraan työpaikallesi ja tutustu koteloon.

Maksuttoman näytteen tilaus
ME-IO Slim -sarjan elektroniikkakotelo

Tärkeimmät ominaisuudet lyhyesti

Tarjoamme sovellukseesi sopivan ME-IO Slim -kotelon. Hyödynnä ainutlaatuisen laajaa tuotevalikoimaamme.

ME-IO Slim -sarjan monitoimikotelot

Napaluku (IO) 18
Moduulin leveys 12 mm
Muut kotelot Kopleri, CPU
Värit Vaaleanharmaa (vastaa RAL 7035)
Muovi Polykarbonaatti
Napaluku (väylä) 8
Napaluku (syöttö) 6
Tilanäyttö LED-valo

Tuotteen esittely yksityiskohtaisesti

ME-IO Slim -sarjan elektroniikkakotelo
DIN-kiskon liitäntä
IO-moduulit voidaan liu'uttaa pystysuoraan DIN-kiskoon ja sijoittaa riviin muiden moduulien kanssa.
DIN-kiskon liitäntä
Tilanäyttö
18-kertainen LED-näyttö mahdollistaa yksittäisten moduulien tilanäytön.
Tilanäyttö
18-nastainen etupistoke
Kääntyvä etupistoke, joka on varustettu jopa 5 A:n liitännällä, on suorassa kosketuksessa piirikorttiin.
18-nastainen etupistoke
6-napainen syöttöliitin
6-napainen pistoke syöttää ohjausyksikköön enintään 8 A:n virtaa.
6-napainen syöttöliitin
Muu liitäntätekniikka
Kopleriin ja CPU-moduuliin voidaan integroida kahdesta kolmeen RJ45-liitintä ja yksi USB-C-liitin.
Muu liitäntätekniikka
Moduulitiedonsiirto
Moduuli moduulintiedonsiirtoon 8-napaisen väylän kautta enintään 4 A:n jännitteellä.
Moduulitiedonsiirto

Tehokas kotelojärjestelmä etuliitäntätekniikalla

Yksinkertainen rakenne
Valinnainen FE-kosketin
Työkaluvapaa asennus DIN-kiskoon
Valmiiksi merkityt pistokkeet
Yksilöllinen liitäntätekniikka CPU-moduulissa
Yksinkertainen rakenne

Kun päävahvistinasema on valittu, IO-moduulit voidaan helposti liittää mihin tahansa järjestykseen. Moduulit koostuvat kahdesta sivulevystä, joiden väliin piirikortti asetetaan. Etupistoke käännetään suoraan piirikorttiin.

Valinnainen FE-kosketin

Kumpaankin moduuliin voidaan integroida valinnaisesti FE-kosketin. Tämä on ihanteellisessa asennossa optimaalisen liitoksen luomiseksi DIN-kiskoon. Tämä takaa luotettavan ja tehokkaan kytkennän.

Työkaluvapaa asennus DIN-kiskoon

Moduulit voidaan työntää helposti kohtisuoraan DIN-kiskoon. Yksinkertaisen mutta tehokkaan lukitusperiaatteen ansiosta moduulit yhdistetään toisiinsa turvallisesti ja vakaasti. Moduuli voidaan irrottaa helposti avaamalla oranssinvärinen salpa ruuvimeisselillä, jolloin moduuli on helppo ottaa pois.

Valmiiksi merkityt pistokkeet

Pistokkeet on merkitty valmiiksi, joten navat on helppo tunnistaa. Push-in-liitäntätekniikan ansiosta asennus on erittäin helppoa ja käyttäjäystävällistä. Lisäksi koestuspaikkaa varten tehdyt reiät varmistavat turvallisen käyttöönoton.

Yksilöllinen liitäntätekniikka CPU-moduulissa

Jos RJ45- ja USB-liitännät eivät riitä sovellukseesi, muokattavat läpät tarjoavat mahdollisuuden integroida lisää liitäntätekniikkaa. Näin voit reagoida joustavasti ja helposti sovelluksesi erityisvaatimuksiin.

E-julkaisu
Elektroniikkakotelovalikoiman yleisnäkymä

Tutustu kiskoasennettaviin ja ulkokäyttöön sopiviin koteloihin ja selvitä, kuinka monipuolisesti voit sovittaa elektroniikkakotelot omiin tarpeisiisi.

Avaa e-julkaisu
Asennuskiskokotelot ja kenttäkotelot
Elektroniikkakotelot DIN-kiskoon

Elektroniikkakoteloiden tekniset perusteet Ratkaisut DIN-kiskokäyttöä varten

Elektroniikkakotelot ovat olennainen osa laitetta. Ne määrittävät laitteen ulkoasun ja suojaavat elektroniikkaa ulkopuolisilta vaikutuksilta. Lisäksi ne mahdollistavat asennuksen ylemmän tason yksiköihin. Siksi laitevalmistajien on otettava huomioon monia yksityiskohtia - ei ainoastaan suunnittelussa, vaan myös kotelon valinnassa materiaalien tai laaduntarkastusten osalta. Löydät kaikki tiedot tästä esitteestä.