Mounting panel, for screwing on size 0 switching devices
Elektroniikkakoteloiden lisätarvikkeet ja HMI-komponentit
UTA-DIN-kiskosovitinta käytetään laitteiden, kuten teholähteiden tai anturi-/toimilaiteyksiköiden, kiinnittämiseen DIN-kiskoihin. Korroosiosuojatulla metallisovittimella on pitkä käyttöikä, ja se pysyy tukevasti paikallaan myös äärikuormituksissa. DIN-kiskosovittimet ovat kytkentäkaapin ammattimaisen laiteintegroinnin luotettava perusta.
Mounting panel, for screwing on size 0 switching devices
Universal DIN rail adapter, for screwing on switchgear
Universal DIN rail adapter, for screwing on switchgear
Universal DIN rail adapter for screwing on switchgear
Multiple light guides with glare protection, passive, rigid, Raised head, emission surface: spherical, number of displays: 16, (4 rows, 4 columns), pitch: 2.54 mm, ESD protection: <8 kV, can be used for the ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC, and EH housing ranges (housing must be processed)
Multiple light guides, passive, rigid, Cylinder head, emission surface: planar, number of displays: 3, (1 row, 3 columns), pitch: 5.08 mm, ESD protection: <12 kV, can be used for the ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC, and EH housing ranges (housing must be processed)
Universal DIN rail adapter, for screwing on switchgear
Multiple light guides with glare protection, passive, rigid, Raised head, emission surface: spherical, number of displays: 2, (2 rows, 1 column), pitch: 2.54 mm, ESD protection: <8 kV, can be used for the ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC, and EH housing ranges (housing must be processed)
Multiple light guides with glare protection, passive, rigid, Raised head, conical, emission surface: spherical, number of displays: 16, (4 rows, 4 columns), pitch: 2.54 mm, ESD protection: <8 kV, can be used for the ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC, and EH housing ranges (housing must be processed)
Edut
- Varusta ja täydennä elektroniikkakoteloasi optimaalisesti
- Räätälöidyt järjestelmäratkaisut – muun muassa erilaisia väri- ja kokovaihtoehtoja
- Näyttöjen ja kalvonäppäimistöjen yhdistely on mahdollista
Laiteliitäntätekniikan uutuudet
Johtavana pistoliittimien ja elektroniikkakoteloiden valmistajana Phoenix Contact pyrkii jatkuvasti kehittämään uusia ratkaisuja teollisuus- ja infrastruktuurisovellusten kasvaviin vaatimuksiin.
Tutustu uuteen signaalien, datan ja tehon siirtämiseen tarkoitettuun laiteliitäntätekniikkaan sekä monipuolisiin elektroniikkakoteloihimme.
Monipuolisilla lisätarvikkeilla hyvä toiminnallisuus
Asennuskiskosovittimet
Asennuskiskosovittimet
Asennuskiskosovittimet ovat oikea ratkaisu, kun laitteita halutaan asentaa asennuskiskolle turvallisesti ilman standardoitua kiinnitysjalkaa, muuntajia tai kookkaita elementtejä.
- Sinkkipainevaletut asennuskiskosovittimet
- Laitteiden sijoitus on asennusreikien ansiosta erittäin joustavaa
- Tilan säästö täsmälleen sopivilla adaptereilla eri rakenneleveyksissä ja pituuksissa
Näytöt
Näytöt
Elektroniikkakotelojen näytöt mahdollistavat käytännölliset näyttöratkaisut kuvaruudun läpimitan ollessa 2,4–15 tuumaa. Näytöt sopivat sekä siirrettäviin että kiinteisiin elektroniikkakoteloihin.
- Selkeäkontrastiset LCD- ja TFT-värinäytöt
- Helppo ja aikaa säästävä integrointi elektroniikkakoteloihin
- Voidaan käyttää -20...70 °C:n lämpötiloissa
- Kosketusnäytöt tilauksesta
- Näytön kannatinta on saatavilla erivärisinä versioina
Kalvonäppäimistöt
Kalvonäppäimistöt
Elektroniikkakoteloissa on yhä useammin kalvonäppäimistöt. Tuotevalikoimamme on helppo integroida Phoenix Contactin elektroniikkakoteloihin.
- Helppo ja aikaa säästävä integrointi elektroniikkakoteloihin
- Erilaiset koot ja värit tekevät koteloista yksilöllisiä
- Asiakaskohtaiset suunnitelmat tilauksesta
Valojohtimet
Valojohtimet
Lisää tilaa olennaiselle: valojohtimien avulla ektroniikkakotelon tilanäytöt on mahdollista toteuttaa tilaa säästäen.
- Yksinkertaiset, optiset tila- ja diagnostiikkanäytöt
- Vaakasuorat ja pystysuorat versiot pyöreille ja suorakulmaisille tilanäytöille
- Puristusnastat helpottavat piirikorttiasennusta
- Erittäin joustava 1–40-kertaisten näyttöratkaisujen ansiosta
- Valojohdinten ansiosta valodiodeille ei tarvita lisää piirikortteja
Elektroniikkakoteloiden tekniset perusteet Ratkaisut DIN-kiskokäyttöä varten
Elektroniikkakotelot ovat olennainen osa laitetta. Ne määrittävät laitteen ulkoasun ja suojaavat elektroniikkaa ulkopuolisilta vaikutuksilta. Lisäksi ne mahdollistavat asennuksen ylemmän tason yksiköihin. Siksi laitevalmistajien on otettava huomioon monia yksityiskohtia - ei ainoastaan suunnittelussa, vaan myös kotelon valinnassa materiaalien tai laaduntarkastusten osalta. Löydät kaikki tiedot tästä esitteestä.