Tietokeskukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakennusalalla
Automaattiset kuljetusjärjestelmät (AGV)
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessien automatisointi
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirtoyhteydet älykkäille verkoille
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
Elektroniikkakoteloiden lisätarvikkeet
UTA 107 - DIN rail adapter
UTA 107
-
DIN rail adapter
2853983
Universal DIN rail adapter, for screwing on switchgear
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
DIN rail adapter
Housing type
DIN rail adapter
Product family
UTA
Type
Fastening holes provided, integrated foot catch
Dimensions
Width
52 mm
Height
107 mm
Depth
9.6 mm
Material specifications
Housing material
Die-cast zinc
Environmental and real-life conditions
Vibration test
Specification
IEC 60068-2-6:2007-12
Frequency
10 - 150 - 10 Hz
Sweep speed
1 octave/min
Amplitude
0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz)
Acceleration
5g (60.1 Hz ... 150 Hz)
Test duration per axis
2.5 h
Test directions
X-, Y- and Z-axis
Shocks
Specification
IEC 60068-2-27:2008-02
Pulse shape
Semi-sinusoidal
Acceleration
30g
Shock duration
18 ms
Number of shocks per direction
3
Test directions
X-, Y- and Z-axis (pos. and neg.)
Mounting
Mounting type
DIN rail mounting
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
2853983
Pakkausyksikkö
5 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
5 Kappaletta
Tuoteavain
ACGEAD
Tuotekoodi
ACGEAD
GTIN
4017918190293
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
129,8 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
127,42 g
Tullitariffinumero
79070000
Alkuperämaa
DE
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27370419
ECLASS-15.0
27370419
ETIM
ETIM 10.0
EC001024
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
EU REACH SVHC
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro)
Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %.
EF3.1 Ilmastonmuutos
CO2e kg
0,328 kg CO2e
Yhteensopivat tuotteet
Expand all
Collapse all
Mistä voin ostaa tämän tuotteen?
Tuoteohjeet