DIN-kiskokotelot

DIN-kiskokotelot kytkentäkaappisovelluksiin

Laaja valikoima muotoja, värejä ja toimintoja tekevät DIN-kiskokoteloista ihanteellisen pakkauksen elektroniikalle. Suojaat asennetut piirikortit, asennat vaivattomasti DIN-kiskoille ja toteutat integroidut liitännät signaaleille, datalle ja teholle. Lisäominaisuudet, kuten automatisoitu lämpösimulointi ja räätälöidyt kannet, ovat mahdollisia.

Edut

  • Elektroniikkakotelot, palvelut, liitäntätekniikka, lisätarvikkeet ja räätälöidyt komponentit samasta paikasta
  • Asiantunteva tuki ja yhteistyö tuotekehitysprosessin aikana aina markkinoille saattamiseen asti
  • Modulaariset kotelot mahdollistavat monipuoliset ja joustavat laiteratkaisut.
  • Tuki komponenttien valinnassa palveluiden, kuten konfiguraattoreiden, kansien modifikaattoreiden tai online-lämpösimulaatioiden avulla
  • Räätälöity ratkaisu varmistaa parhaan mahdollisen tunnistettavuuden

Uudet tuotteet

Uusi suojakansi UM-BASIC/-PRO:lle
Elektroniikkakotelo lämpösimuloinnilla
Kotelon alaosa ICS
ME-IO Slim -kotelojärjestelmä kompakteihin ohjauksiin
EVA Board -pidike UM-BASIC/-PRO-profiilille
Push-in-liitännällä varustetut yläosat BC modular -sarjan elektroniikkakoteloihin
Push-in-piirikorttiliittimet BC 17,8 -koteloon

UM-BASIC/-PRO- ekstrudoitu profiili

Piirikorttien tehokas suojaus

Phoenix Contact tarjoaa ekstrudoidulle profiilille uusia suojuksia, joihin voidaan sovittaa samanaikaisesti erilaisia suojuksia. Tämän ansiosta profiili voidaan peittää kokonaan ilman lisäkansia piirikortilla. Näin saat enemmän käyttökelpoista tilaa, koska sulkualueita ei ole.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Kotelointiluokka: IP20
  • Suojakansien leveys: 73 mm ja 108 mm
  • Suojakansien materiaali: PC
  • Suojakansien materiaali: PA
  • Suojakannet piirikortti-profiileille, joiden leveys on 108 mm

Edut

  • Elektroniikan optimaalinen suojaus kattamalla koko profiilin pituus
  • Piirikortilla on enemmän käyttökelpoista aluetta, koska sulkualueita ei enää tarvita
  • Osien vähentynyt määrä yksinkertaistaa käsittelyä ja alentaa kokoonpanokustannuksia
  • Nopea, työkaluton asennus säästää aikaa ja lisää tuottavuutta
  • Turvallinen kosketussuojaus estää elektroniikkaan kohdistuvat mekaaniset vaikutukset

Elektroniikkakotelo lämpösimuloinnilla

Täydellisesti optimoitu maksimitehoa varten

Maksimoi elektroniikkakoteloiden tehotiheys passiivisilla jäähdytysratkaisuilla ja termisesti optimoiduilla piirikorttiasennuksilla: konfiguroinnista ja kattavista lämpösimuloinneista toteutukseen – ihanteellinen korkean suorituskyvyn ja pienikokoisiin sovelluksiin.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Materiaali: alumiini
  • Pinta: luonnollisesti eloksoitu
  • Jäähdytyslevyn topologia: Suulakepuristettu profiili (BC) / Lämmönlevitin ja suulakepuristettu profiili (ME-IO)
  • Komponentin enimmäiskorkeus: 12 mm (BC) / 10 mm (ME-IO)
  • Jäähdytyslevyn leveys: 17,8–53,6 mm (BC) / 8,8 mm (ME-IO)

Edut

  • Tehokkaasti sulautetut jäähdytysjärjestelmät joustavasti yhdistettävien jäähdytyslevyjen ja koteloiden ansiosta optimaalista jäähdytystä varten
  • Saumaton integrointi räätälöityjen passiivisten ratkaisujen ansiosta: täydellisesti sovitettu mekaanisesti ja termisesti
  • Kattava palvelu online-konfiguroinnista lämpösimulointeihin ja integrointiin asti
  • Tilaa säästävän jäähdytyksen ansiosta tilantarve on minimaalinen, joten tehotiheys ja tilankäyttö ovat maksimaaliset

Kotelon alaosa uudessa koossa

ICS-sarjan elektroniikkakoteloille

50 mm leveä kotelon alaosa tarjoaa ICS-sarjan suurimman mahdollisen piirikorttipinta-alan ja antaa siten enemmän tilaa sen päällä olevalle elektroniikalle. Koteloon voidaan asentaa yhteensä enintään neljä piirikorttia ja 20 pistoliitintä, joissa on enintään 100 nastaa.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Leveys: 50 mm
  • Korkeus: 122 mm
  • Syvyys: 130,9 mm
  • Jopa 20 liitäntäaukkoa

Edut

  • Suuremman piirikorttipinta-alan ansiosta enemmän tilaa elektroniikkakomponenteille
  • Täysi yhteensopivuus ICS-tuotevalikoiman kanssa nykyisten mittojen uuden yhdistelmän ansiosta
  • Pistoliittimien integrointi viidellä liitäntätasolla 112 mm:n asennussyvyyden ansiosta

Kotelojärjestelmä kompakteihin ohjauksiin

Sovellukseen, jossa on etuliitäntätekniikka

ME-IO Slim on tehokas koteloratkaisu kompakteihin ohjauksiin, jotka edellyttävät tiivistä etuliitäntätekniikkaa. 18-nastainen etupistoke on suorassa kosketuksessa piirikorttiin. ME-IO Slim -moduulin leveys on vain 12 mm, joten se on erittäin tilaa säästävä.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • 18-napainen etuliitäntätekniikka
  • Moduulin leveys: 12 mm
  • Kopleri ja keskusyksikön kotelo
  • Väri: vaaleanharmaa (vastaa RAL 7035)
  • 8-napainen moduulitiedonsiirto
  • 6-napainen syöttöliitin päävahvistinasemassa
  • Tilanäyttö ilman erillistä valojohdinta

Edut

  • Helppo moduulin kokoonpano kahdella sivuseinämällä ja yhdellä DIN-kiskon kiinnitysvivulla
  • Suuri liitäntätiheys 18-napaisen pistokkeen ansiosta 5 mm:n rasterilla
  • Optimoitu hintaherkkiin sovelluksiin yksinkertaisen rakenteen ja ennalta määritetyn moduulien mitoituksen ansiosta
  • Sovelluskohtainen räätälöinti on mahdollista keskusyksikkömoduulissa olevien muokattavien läppien ansiosta
  • Helppo kaapelointi moduulissa valmiiksi merkityn 18-napaisen etupistokkeen ansiosta

Joustava piirikorttien kiinnitysjärjestelmä

Erikokoisille piirikorteille

UM-BASIC- ja UM-PRO-järjestelmiin tarkoitettu EVA Evaluation Board -pidike on joustavasti säädettävä kiinnitysjärjestelmä, johon voidaan kiinnittää erikokoisia piirikortteja lukitsemalla tai ruuvaamalla. Järjestelmä voidaan asentaa Phoenix Contactin UM-BASIC/-PRO 122 -profiiliin.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Soveltuu erikokoisiin piirikortteihin
  • Yhteensopiva UM-BASIC/-PRO 122 -profiilin kanssa
  • Siirrettävissä profiilissa
  • Väri: vaaleanharmaa (vastaa RAL 7035)
  • Yhdistettävissä useita piirikortteja

Edut

  • Piirikortit on helppo kiinnittää ja irrottaa
  • Helpottaa erikokoisten piirikorttien integroimista
  • Suuri piirikorttipinta-ala pienessä asennustilassa
  • Voidaan yhdistää joustavasti erikokoisia piirikortteja

Konfiguroitavat yläosat push-in-liitäntään

Rakennusautomaation elektroniikkakoteloihin

BC modular -sarjan uudet kotelon yläosat tekevät push-in-liitäntätekniikan käytöstä vaivatonta kotelon etuosassa. Konfiguroi yksilöllinen koteloratkaisu, joka on varustettu SPT-THR-sarjojen push-in-piirikorttiliittimillä.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • DIN-kiskokotelo sähkökeskuksissa käyttöä varten DIN 43880:n mukaan
  • Leveys: 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm ja 161,6 mm
  • Väri: vaaleanharmaa (vastaa RAL 7035)
  • Jopa 24 1,5 mm²:n napaa kotelon kammiota kohti
  • Jopa kahdeksan 2,5 mm²:n napaa kotelon kammiota kohti
  • Valmisteltu KNX-väylän käyttöä varten

Edut

  • SPT-THR-yhteensopivat kotelot nopeuttavat laitekehitystä ja varmistavat elektroniikan optimaalisen suojauksen
  • Yksilöllinen kotelokammiokohtainen konfigurointi rakennusautomaation monipuolisiin käyttökohteisiin
  • Standardin mukaiset kotelo- ja asennusmitat sähkökeskuksissa käytettäviksi
  • Intuitiivinen online-konfiguraattori auttaa löytämään yksilöidyn tuotteen helposti

Push-in-piirikorttiliittimet

Rakennusautomaation elektroniikkakoteloihin

Push-in-piirikorttiliittimiä on nyt ensimmäisen kerran saatavana BC 17,8 (1 jakoyksikkö) -kotelolle. FKDSO 1,5- ja FKDSO 2,5 -sarjan piirikorttiliittimillä voit toteuttaa tulevaisuuden sovelluksia rakennusautomaatiossa jopa 16 navalla moduulia kohti.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Jopa 16 napaa 17,8 mm:n leveydellä (1 jakoyksikkö)
  • Virrat 22 A:iin asti
  • 3- ja 4-napaiset piirikorttiliittimet voidaan yhdistää yhteen yläosaan
  • Johdinpoikkipinnat 1,5 mm² asti (FKDSO 1,5) ja 2,5 mm² (FKDSO 2,5)
  • Rasteri 3,5 mm (FKDSO 1,5) ja 5 mm (FKDSO 2,5)

Edut

  • Yhteensopiva kotelo- ja liitäntäjärjestelmä nopeuttaa laitteen kehittämistä
  • Aikaa säästävä push-in-liitäntä ei vaadi työkaluja
  • Liitin kohdistuu suorassa kulmassa piirikorttiin – optimaalinen käsiksi pääsy DIN-kiskoon kiinnitetyissä laitteissa
  • Määritelty kosketusvoima takaa luotettavan kytkennän
  • Värilliset painikkeet helpottavat käyttöä

Kenttäkotelot ja DIN-kiskokotelot

Konfiguraattori elektroniikkakoteloille

Kokoa elektroniikkakotelo kenttä- tai sisäkäyttöön: valitse haluamasi kotelosarja, siihen sopiva alaosa ja kansi. Lisää sopiva liitäntätekniikka – valmista.

Kaksi työntekijää tutkivat tuotenavigaattoria tabletilla, yläpuolella erilaisia tuotevälähdyksiä

Tuotenavigaattori Saat yleiskatsauksen kattavasta tuotevalikoimastamme

Tutustu nopealla yleissilmäyksellä laiteliitännän piirikorttiliittimiin, pistoliittimiin ja elektroniikkakoteloihin. Tuotenavigaattori auttaa siinä jakamalla valikoiman eri tuoteryhmiin.

Kosketusnäytölliset elektroniikkakotelot

Kosketusnäytöt elektroniikkakoteloihin Teollisuuskäyttöön soveltuvat näyttöratkaisut kytkentäkaappi- ja kenttäsovelluksiin

Prosessidatan visualisointi, syötteiden tallentaminen, toimintatilojen näyttäminen ja paljon muuta: kosketusnäytöt tarjoavat suuria mahdollisuuksia käyttäjäystävällisten ja toimivien laitenäyttöjen luomiseen. Tämä whitepaper-julkaisu tarjoaa yleiskatsauksen ja perustiedot erilaisista kosketusnäyttötekniikoista. Lisäksi esitetään laitteiston ohjausta koskevat edellytykset.

Kotelojärjestelmät kytkentäkaappisovelluksiin DIN-kiskokotelot ovat ihanteellinen pakkaus elektroniikallesi. Suojaat asennetut piirikortit, asennat vaivattomasti DIN-kiskoihin ja toteutat integroidut liitännät signaaleille, datalle ja teholle.

Interaktiivinen kuvakartta: Eri DIN-kiskokoteloista koostuva moduuli
UM-BASIC/UM-PRO-asennusprofiilikotelot
Älä tuhlaa millimetriäkään DIN-kiskotilaa. Phoenix Contact katkaisee ekstrudoidut profiilit asiakaskohtaisesti määrämittoihin, ja toimituspituudet ovat 30...1 000 mm.
Katso lisätietoa
UM-BASIC/UM-PRO-asennusprofiilikotelot
BC-sarjan modulaariset kotelot
BC-sarjan kotelot soveltuvat suoraan seinään asennettavaksi tai sähkökeskuksille DIN 43880 -standardin mukaisesti. Valinnaiset jäähdytyslevyt ja lämpösimulointi ovat mahdollisia.
Katso lisätietoa
BC-sarjan modulaariset kotelot
ME-IO-monitoimikotelot
Modulaarinen rakenne mahdollistaa räätälöidyn elektroniikan, kuten ohjausten ja ​I/O-moduulien kokoamisen. Valinnaiset jäähdytyslevyt ja lämpösimulointi ovat mahdollisia.
Katso lisätietoa
ME-IO-monitoimikotelot
EH-peruskotelot
EH-kotelojärjestelmän avulla yleissovelluksia voidaan toteuttaa helposti. Seitsemän leveyttä, kaksi korkeutta ja kolme kansimallia tarjoavat yli 100 yhdistelymahdollisuutta.
Katso lisätietoa
EH-peruskotelot
ME-sarjan modulaariset kotelot
Kokoa laite helposti asennettavan ME-sarjan moduulijärjestelmän avulla.
Katso lisätietoa
ME-sarjan modulaariset kotelot
ME-MAX-sarjan modulaariset kotelot
Toimintopohjaisella muotoilulla ja 12,5–90 mm:n leveyksillä ME-MAX-sarjan kotelot tarjoavat räätälöityjä ratkaisuja elektroniikalle.
Katso lisätietoa
ME-MAX-sarjan modulaariset kotelot
ICS-sarjan modulaariset kotelot
ICS-sarjan modulaarinen kotelojärjestelmä sisältää ratkaisuja, jotka vastaavat tulevaisuuden automaatiolaitteiden vaatimuksia. Valinnaiset jäähdytyslevyt ja lämpösimulointi ovat mahdollisia.
Katso lisätietoa
ICS-sarjan modulaariset kotelot
ME-PLC-monitoimikotelot
ME-PLC-sarjan monitoimielektroniikkakotelot sopivat ihanteellisesti sovelluksiin, joissa edellytetään paljon asennustilaa ja etuliitäntätekniikkaa.
Katso lisätietoa
ME-PLC-monitoimikotelot
ME-IO Slim -monitoimikotelot
ME-IO Slim -sarjan monitoimikotelot ovat ihanteellisia ohjauksiin, jotka vaativat kompaktia rakennetta ja tiivistä etuliitäntätekniikkaa.
Katso lisätietoa
ME-IO Slim -monitoimikotelot

Elektronisten laitteiden räätälöinti Saat henkilökohtaista neuvontaa ja kattavia palveluja seuraavista aiheista.

Työntekijöitä jyrsinkoneen ääressä
Elektroniikkakotelot eri väriversioina
Elektroniikkakotelot digitaalisella painatuksella
Räätälöidyt ICS-kotelot
Työntekijöitä suorittamassa kotelon lämpösimulointia
Räätälöidyt kalvonäppäimistöt
Työntekijöitä jyrsinkoneen ääressä

Mekaanisesta huippumoderneilla jyrsinkoneilla työstämisestä ja olemassa olevien perustyökalujen vaihtopäistä aina yksittäisten kotelokomponenttien yksilölliseen suunnitteluun – tarjoamme täydellisen menetelmän valitsemasi koteloversion taloudelliseen toteutukseen.

Elektroniikkakotelot eri väriversioina

Vakioväreistä poiketen valmistamme elektroniikkakoteloita myös muissa väreissä, kokonaan tai yhdistettyinä erivärisiin kotelo-osiin. Yrityksen oman värin käyttäminen varmistaa parhaan mahdollisen tunnistettavuuden.

Elektroniikkakotelot digitaalisella painatuksella

Tarjoamme sinulle täydellisen menetelmän vaatimustesi visuaalisesti miellyttävään ja taloudelliseen toteuttamiseen: toiminnallisesta painatuksesta ja asiakkaan logon kiinnittämisestä aina fotorealistiseen painatukseen.

Räätälöidyt ICS-kotelot

Räätälöity ratkaisu edellyttää yksittäisten vakiokotelo-osien korvaamista asiakaskohtaisilla toteutuksilla. Suunnittelemme kotelo-osat antamiesi tietojen mukaan ja yhdistämme ne luotettaviksi todettuihin vakio-osiin.

Työntekijöitä suorittamassa kotelon lämpösimulointia

Elektroniikan suuri liitäntätiheys edellyttää tehokasta jäähdytystä. Hyödy asiantuntevasta neuvonnasta, intuitiivisesta web-alustasta lämpösimulointia varten ja räätälöitävistä jäähdytyslevyistä heti kehityksen alkuvaiheesta lähtien.

Lisätietoa jäähdytyslevyistä ja lämpösimuloinnista
Räätälöidyt kalvonäppäimistöt

"Älykkäät" laitteet edellyttävät luotettavia syöttöjärjestelmiä. Kalvonäppäimistöjä käytetään usein teollisuudessa. Kalvonäppäimistö koostuu aina useiden kerrosten yhdistelmästä – ja siinä on laajat räätälöintimahdollisuudet.

Elektroniikkakoteloiden merkitys kasvaa, koska yhä useammin elektroniikka täytyy pakata. Kotelon avulla asiakas voi tehdä sähköisestä järjestelmästä yksilöllisen. Tämä tunnistettavuus on asiakkaillemme tärkeämpää kuin koskaan.

Tohtori Thomas Beier - Phoenix Contact, DCS-liiketoimintayksikön varatoimitusjohtaja
Tohtori Thomas Beier

Tohtori Thomas Beier

Näytöt ja näppäimistöt elektroniikkakoteloihin

E-julkaisu
Elektroniikkakotelovalikoiman yleisnäkymä

Tutustu kiskoasennettaviin ja ulkokäyttöön sopiviin koteloihin ja selvitä, kuinka monipuolisesti voit sovittaa elektroniikkakotelot omiin tarpeisiisi.

Avaa e-julkaisu
Asennuskiskokotelot ja kenttäkotelot
Elektroniikkakotelot DIN-kiskoon

Elektroniikkakoteloiden tekniset perusteet Ratkaisut DIN-kiskokäyttöä varten

Elektroniikkakotelot ovat olennainen osa laitetta. Ne määrittävät laitteen ulkoasun ja suojaavat elektroniikkaa ulkopuolisilta vaikutuksilta. Lisäksi ne mahdollistavat asennuksen ylemmän tason yksiköihin. Siksi laitevalmistajien on otettava huomioon monia yksityiskohtia - ei ainoastaan suunnittelussa, vaan myös kotelon valinnassa materiaalien tai laaduntarkastusten osalta. Löydät kaikki tiedot tästä esitteestä.

Soveltuvat erinomaisesti lukuisiin sovelluksiin Kytkentäkaappisovellusten alalla edustamme yksilöllisyyttä ja räätälöityjä komponentteja. Vakuutu monipuolisista sovellusmahdollisuuksista.

ME-IO-DIN-kiskokotelo AC-latauskontrollerille
Kytkentäkaappimoduuli, jossa on useita kytkentäpisteitä
BC-sarjan modulaarinen DIN-kiskokotelo, jossa on väyläliitin
BC-sarjan modulaarinen DIN-kiskokotelo rakennusautomaatiota varten
AC-latauskontrolleri lukuisilla etuliitännöillä
Push-in-jousivoimaliitännällä varustetun ME-IO-kotelon kaapelointi
DIN-kiskokotelo, jossa on push-in-etuliitäntä rakennusautomaatiota varten
ME-PLC soveltuu sovelluksiin, joissa tarvitaan paljon asennustilaa
DIN-kiskokotelo latauskontrollerille
Kenttäkotelosarjat

Elektroniikkakotelot kenttäkäyttöön

DIN-kiskokoteloiden lisäksi tarjoamme laajan valikoiman kenttäkoteloita, joissa on korkea kotelointiluokka. Kenttäkotelot sopivat lukuisiin erilaisiin käyttökohteisiin, kuten rakennusautomaatioon, logistiikkaan tai ajoneuvotekniikkaan.