UM-BASIC-asennusprofiilikotelot

UM-BASIC-asennusprofiilikotelot räätälöityjä piirikorttikokoja varten

UM-BASIC-sarjan asennusprofiilikoteloissa yhdistyvät lyhyet asennusajat ja erittäin vapaa liitäntätekniikan valinta. Ne mahdollistavat piirikorttien räätälöidyt sijainnit ja koot. Matala rakenne sopii matalalle elektroniikalle ja mahdollistaa sen helpon asennuksen vakio-DIN-kiskoon tai seinämään. Tämä mahdollistaa suuren vapauden laitteiden suunnittelussa – esimerkiksi teollisuuselektroniikassa.

Edut

  • Erilaisia perusprofiileja, joissa kussakin on kolme piirikorttitasoa
  • Erimuotoisia moduulisuojuksia voidaan sijoittaa tarpeen mukaan
  • Yhteensopiva useiden vakioliitäntätekniikoiden kanssa
  • Helppo asennus snap-mount-menetelmällä (sivuosat kiinnitetään ilman työkaluja)
  • Erittäin joustava vapaasti sijoitettavien suojakansien ansiosta

Uudet tuotteet

Uusi suojakansi UM-BASIC/-PRO:lle
EVA Board -pidike UM-BASIC/-PRO-profiilille

UM-BASIC/-PRO- ekstrudoitu profiili

Piirikorttien tehokas suojaus

Phoenix Contact tarjoaa ekstrudoidulle profiilille uusia suojuksia, joihin voidaan sovittaa samanaikaisesti erilaisia suojuksia. Tämän ansiosta profiili voidaan peittää kokonaan ilman lisäkansia piirikortilla. Näin saat enemmän käyttökelpoista tilaa, koska sulkualueita ei ole.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Kotelointiluokka: IP20
  • Suojakansien leveys: 73 mm ja 108 mm
  • Suojakansien materiaali: PC
  • Suojakansien materiaali: PA
  • Suojakannet piirikortti-profiileille, joiden leveys on 108 mm

Edut

  • Elektroniikan optimaalinen suojaus kattamalla koko profiilin pituus
  • Piirikortilla on enemmän käyttökelpoista aluetta, koska sulkualueita ei enää tarvita
  • Osien vähentynyt määrä yksinkertaistaa käsittelyä ja alentaa kokoonpanokustannuksia
  • Nopea, työkaluton asennus säästää aikaa ja lisää tuottavuutta
  • Turvallinen kosketussuojaus estää elektroniikkaan kohdistuvat mekaaniset vaikutukset

Joustava piirikorttien kiinnitysjärjestelmä

Erikokoisille piirikorteille

UM-BASIC- ja UM-PRO-järjestelmiin tarkoitettu EVA Evaluation Board -pidike on joustavasti säädettävä kiinnitysjärjestelmä, johon voidaan kiinnittää erikokoisia piirikortteja lukitsemalla tai ruuvaamalla. Järjestelmä voidaan asentaa Phoenix Contactin UM-BASIC/-PRO 122 -profiiliin.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Soveltuu erikokoisiin piirikortteihin
  • Yhteensopiva UM-BASIC/-PRO 122 -profiilin kanssa
  • Siirrettävissä profiilissa
  • Väri: vaaleanharmaa (vastaa RAL 7035)
  • Yhdistettävissä useita piirikortteja

Edut

  • Piirikortit on helppo kiinnittää ja irrottaa
  • Helpottaa erikokoisten piirikorttien integroimista
  • Suuri piirikorttipinta-ala pienessä asennustilassa
  • Voidaan yhdistää joustavasti erikokoisia piirikortteja

Maksuton näyte
Testaa UM-BASIC-sarjan asennusprofiilikoteloita

Haluatko testata UM-BASIC-sarjan asennusprofiilikoteloita yksilöllisiä piirikorttikokoja varten? – Tilaa heti oma näytepakettisi. Annamme asiantuntevaa neuvontaa koteloiden valinnassa ja design-in-vaiheessa haluttuun sovellukseen. Vakuutu Phoenix Contactin ratkaisujen eduista.

Maksuttoman näytteen tilaus
UM-BASIC-sarjan elektroniikkakotelot
Räätälöityjä piirikorttikokoja varten tarkoitettujen UM-BASIC-sarjan asennusprofiilikoteloiden konfiguraattori

Räätälöityjä piirikorttikokoja varten tarkoitettujen asennusprofiilikoteloiden konfiguraattori

Tarvitsetko paljon vapautta laitteidesi piirikorttien kehityksessä?– UM-BASIC-asennusprofiilikotelo tarjoaa avoimen asennusperiaatteen, räätälöidyt asennusasennot piirikortille ja joustavat pituudet 3–200 cm. Näin voidaan toteuttaa laajamittaisiakin laitekonsepteja.

Phoenix Contactin laiteliitäntätekniikan uutuudet

Laiteliitäntätekniikan uutuudet

Johtavana pistoliittimien ja elektroniikkakoteloiden valmistajana Phoenix Contact pyrkii jatkuvasti kehittämään uusia ratkaisuja teollisuus- ja infrastruktuurisovellusten kasvaviin vaatimuksiin.

Tutustu uuteen signaalien, datan ja tehon siirtämiseen tarkoitettuun laiteliitäntätekniikkaan sekä monipuolisiin elektroniikkakoteloihimme.

UM-BASIC-sarjan asennusprofiilikotelot yhdellä silmäyksellä Asennuskotelot, kuten UM-BASIC-sarjan asennusprofiilikotelo, mahdollistavat yksilölliset asennusmitat ja erityisen helpon asennuksen. Avoin asennusmenetelmä soveltuu ihanteellisesti joustaviin ja kookkaisiin laitekonsepteihin.

Interaktiivinen Image map: UM-BASIC-sarjan asennusprofiilikotelot
Yksilölliset profiilileveydet
Saatavana profiilileveyksinä 72 mm, 108 mm sekä 122 mm.
Yksilölliset profiilileveydet
Piirikortin asennus
Piirikortit voidaan asentaa kolmessa eri tasossa.
Piirikortin asennus
Suoja elektroniikalle
Vapaasti sijoiteltavien, erimuotoisten kupujen pituus on konfiguroitavissa.
Suoja elektroniikalle
Tarkasti mitoitettava profiilin pituus
Profiilin pituus voidaan valita 3 cm:n ja 100 cm:n väliltä.
Tarkasti mitoitettava profiilin pituus
Asennus ilman ruuveja
Helppo asennus snap-mount-menetelmällä: sivuosat voidaan kiinnittää paikoilleen ilman työkaluja.
Asennus ilman ruuveja

Rajatonta vapautta laitesuunnitteluun

Asennusprofiilikoteloille ominaista ovat nopea asennus ilman työkaluja snap-mount-menetelmällä sekä piirikortin asennon ja koon mukaan konfiguroitava kotelopituus. Suunnittele laitteet omien vaatimustesi mukaisesti – piirikortin liitäntätekniikka voidaan valita vapaasti. Avoin rakenne sopii optimaalisesti piirikorteille, joilla on suuria komponentteja. Vapaasti sijoiteltavat valinnaiset suojakannet suojaavat elektroniikkaa.

Muovikotelo yksilöllisille piirikorteille

UM-BASIC-kotelojärjestelmän profiili
Ekstrudoitu profiili, jossa on asennettava sivuosa
UM-BASIC-kotelot: täysi joustavuus myös piirikortin ylimmässä kohdassa
Vapaasti sijoitettavat, erimuotoiset suojakannet UM-BASIC-sarjan koteloille
UM-BASIC-sarjan erilaiset moduuliliitännät väyläpoikittaiskoskettimilla
Varma liitäntä piirikortin ja DIN-kiskon välillä
UM-BASIC-kotelojärjestelmän profiili

Ekstrudoidut profiilit leikataan sopivaan pituuteen asiakaskohtaisesti. Toimituspituudet ovat 30...1 000 mm. Säästät arvokasta tilaa millimetrin tarkkuudella oikean pituisilla koteloilla.

Ekstrudoitu profiili, jossa on asennettava sivuosa

Sivuosat napsautetaan paikoilleen aikaa säästävän snap-mount-menetelmän avulla. Ruuvausta ei tarvita.

UM-BASIC-kotelot: täysi joustavuus myös piirikortin ylimmässä kohdassa

Kalusta piirikortti reunaan asti. Näin hyödynnät tilan parhaalla mahdollisella tavalla.

Vapaasti sijoitettavat, erimuotoiset suojakannet UM-BASIC-sarjan koteloille

Suunnittele kotelo laitteen mukaan ja käytä suojakansia vapaasti. Kupuja on saatavana erimuotoisina. Ne tarjoavat lisäksi valinnaisen piirikorttien integrointimahdollisuuden niille tarkoitettujen ohjainten avulla.

UM-BASIC-sarjan erilaiset moduuliliitännät väyläpoikittaiskoskettimilla

Laajenna laitteiden tiedonsiirtomahdollisuuksia valinnaisten poikittaisväyläliittimien avulla. Voit yhdistää turvallisesti ja nopeasti useampia moduuleja toisiinsa. Kuormitettavuus on jopa 8 A ja 160 V.

Varma liitäntä piirikortin ja DIN-kiskon välillä

Yhdistä piirikortti kaikilla kolmella eri piirikorttitasolla DIN-kiskoon PE-koskettimen avulla.

Video: Helposti asennettavat UM-BASIC-sarjan asennusprofiilikotelot
Helposti asennettavat UM-BASIC-sarjan asennusprofiilikotelot YouTube

Helposti asennettavat UM-BASIC-sarjan asennusprofiilikotelot

Tutustu UM-BASIC-kotelon helppoon koottavuuteen. Asennus kestää vain muutaman minuutin.

E-julkaisu
Elektroniikkakotelovalikoiman yleisnäkymä

Tutustu kiskoasennettaviin ja ulkokäyttöön sopiviin koteloihin ja selvitä, kuinka monipuolisesti voit sovittaa elektroniikkakotelot omiin tarpeisiisi.

Avaa e-julkaisu
Asennuskiskokotelot ja kenttäkotelot
Elektroniikkakotelot DIN-kiskoon

Elektroniikkakoteloiden tekniset perusteet Ratkaisut DIN-kiskokäyttöä varten

Elektroniikkakotelot ovat olennainen osa laitetta. Ne määrittävät laitteen ulkoasun ja suojaavat elektroniikkaa ulkopuolisilta vaikutuksilta. Lisäksi ne mahdollistavat asennuksen ylemmän tason yksiköihin. Siksi laitevalmistajien on otettava huomioon monia yksityiskohtia - ei ainoastaan suunnittelussa, vaan myös kotelon valinnassa materiaalien tai laaduntarkastusten osalta. Löydät kaikki tiedot tästä esitteestä.