Ekstrudoidut profiilit leikataan sopivaan pituuteen asiakaskohtaisesti. Toimituspituudet ovat 30...1 000 mm. Säästät arvokasta tilaa millimetrin tarkkuudella oikean pituisilla koteloilla.
Press-drawn section housings, Latching, Cover, width: 73 mm, profile length (configurable): 3 cm ... 100 cm, height: 63.2 mm, Note: max. length of the cover = PCB length - 19 mm