Elektroniikkakotelot Raspberry Pi -sovelluksiin

Elektroniikkakotelot Raspberry Pi -sovelluksiin

RPI-BC- ja UCS-RPI-sarjan modulaariset kotelot on suunniteltu Raspberry Pi -tietokoneen asentamiseen. RPI-BC-elektroniikkakotelot on suunniteltu DIN 43880 -standardin mukaan, ja ne voidaan kiinnittää DIN-kiskoon tai seinämään. Lisätarvikkeiden, kuten jalustojen ja pöytäsovittimien, avulla UCS-RPI-koteloita voidaan käyttää myös kytkentäkaapin ulkopuolella. Valinnaiset liitännät mahdollistavat integroidun yhden piirilevyn tietokoneen toimintojen laajentamisen.

Edut

  • Yksilölliset toimintojen laajennukset valinnaisten liitäntöjen ja lisätarvikkeiden avulla
  • Kotelon osat ovat asennettavissa nopeasti ja ilman työkaluja
  • 16-napainen asennusväyläliitin moduulien sarja- ja rinnakkaismuotoista tietoliikennettä varten RPI-BC-sarjassa
Maksuton näyte
Testaa Raspberry Pi -sovelluksiin tarkoitettuja koteloita

Haluatko testata Raspberry Pi -sovelluksiin tarkoitettuja RPI-BC- ja UCS-RPI-sarjojen elektroniikkakoteloita? – Tilaa heti oma näytepakettisi. Annamme asiantuntevaa neuvontaa koteloiden valinnassa ja design-in-vaiheessa haluttua sovellusta varten. Vakuutu Phoenix Contactin ratkaisujen eduista.

Maksuttoman näytteen tilaus
Raspberry Pi -sovelluksiin tarkoitetut RPI-BC- ja UCS-RPI-sarjojen elektroniikkakotelot
Kenttäkotelot ja DIN-kiskokotelot

Konfiguraattori elektroniikkakoteloille

Kokoa elektroniikkakotelo kenttä- tai sisäkäyttöön: valitse haluamasi kotelosarja, siihen sopiva alaosa ja kansi. Lisää sopiva liitäntätekniikka – valmista.

Phoenix Contactin laiteliitäntätekniikan uutuudet

Laiteliitäntätekniikan uutuudet

Johtavana pistoliittimien ja elektroniikkakoteloiden valmistajana Phoenix Contact pyrkii jatkuvasti kehittämään uusia ratkaisuja teollisuus- ja infrastruktuurisovellusten kasvaviin vaatimuksiin.

Tutustu uuteen signaalien, datan ja tehon siirtämiseen tarkoitettuun laiteliitäntätekniikkaan sekä monipuolisiin elektroniikkakoteloihimme.

Kotelot Raspberry Pi -sovelluksiin yhdellä silmäyksellä Yksilöllisesti muotoiltavat ja toiminnoiltaan helposti laajennettavat RPI-BC- ja UCS-RPI-kotelosarjat ovat ihanteellinen suojakotelo mini-PC:lle. Katso lisätietoa napauttamalla jotain kohtaa.

Interaktiivinen Image map: RPI-BC- ja UCS-RPI-sarjojen elektroniikkakotelot
Asennus ilman työkaluja
Raspberry Pi -tietokone, kotelonpuolikkaat ja valinnaiset piirikortit voidaan asentaa ilman työkaluja.
Asennus ilman työkaluja
Laajat käyttöalueet
Koteloon sopiviksi suunnitellut, pistoliitettävällä push-in-liitännällä varustetut piirikortit laajentavat yksilöllisiä käyttöalueita.
Laajat käyttöalueet
Toimii erinomaisesti lisäksi muiden laitteiden kanssa
16-napainen väyläliitin mahdollistaa Raspberry Pi -ratkaisun yhteistoiminnan muiden laitteiden kanssa.
Toimii erinomaisesti lisäksi muiden laitteiden kanssa
Interaktiivinen käytettävyys
UCS-elektroniikkakoteloon voidaan Raspberry Pi -tietokoneen lisäksi integroida siihen kuuluva 7" kosketusnäyttö.
Interaktiivinen käytettävyys
Monipuolinen suojakotelo Raspberry Pi -tietokoneelle
Lukuisat koteloversiot ja kattavat lisätarvikkeet antavat Raspberry Pi -tietokoneelle suojakuoren, joka on helppo sovittaa ympäröivään järjestelmään.
Monipuolinen suojakotelo Raspberry Pi -tietokoneelle

Elektroniikkakotelo Raspberry Pi -tietokoneelle: kehys huipputeholle

RPI-BC- ja UCS-RPI-sarjojen elektroniikkakotelot ovat täydellinen suojakotelo Raspberry Pi -tietokoneelle. Mini-PC:n lisäksi siihen voidaan integroida myös muuta elektroniikkaa ja kytkentöjä. Kotelot on helppo asentaa kytkentäkaapin DIN-kiskoon. Katso lisätietoa RPI-BC-sarjan tuoteominaisuuksista.

Täydellinen suoja Raspberry Pi -ratkaisuille

Teollisuuteen tarkoitetut laajennukset modulaarisessa BC-kotelossa
Modulaarisen BC-kotelon asennus ilman työkaluja
Modulaarisen BC-kotelon erilaisia kansimalleja
Useita RPI-BC-sarjan koteloita, jotka liitetään toisiinsa TBUS-liittimen kautta
UCS-RPI-sarjan elektroniikkakotelot räjäytyskuvassa
Räjäytyskuva sivulla olevasta UCS-RPI-sarjan kotelosta
Teollisuuteen tarkoitetut laajennukset modulaarisessa BC-kotelossa

Valinnaiset liitännät ja lisävarusteet lisäävät käyttömahdollisuuksia. PTSM-sarjan pistoliittimillä voidaan johdottaa signaaleja helposti ja luotettavasti GPIO-pinneihin. Myös lisäpiirikorttien asentaminen on mahdollista.

Modulaarisen BC-kotelon asennus ilman työkaluja

Kotelon osat on helppo lukita ja asentaa siten standardin mukaisesti ja ilman työkaluja. Lisäksi se sisältää teollisuuskäyttöön sopivan push-in-liitäntätekniikan. RPI-BC-kotelot soveltuvat siksi hyvin kiinteistö- ja teollisuusautomaatioon.

Modulaarisen BC-kotelon erilaisia kansimalleja

Kotelorakenteen ansiosta koteloita voidaan käyttää monipuolisesti Raspberry Pi -sovelluksissa. Voit suunnitella haluamasi kotelon erilaisista kansimalleista. Kansia on saatavana harmaina, mustina tai läpinäkyvinä versioina. Kannet on mahdollista sinetöidä niin, että ne voidaan lukita tiiviisti ja avata ilman työkaluja.

Useita RPI-BC-sarjan koteloita, jotka liitetään toisiinsa TBUS-liittimen kautta

Väyläliitin on avain älykkääseen laitesuunnitelmaan. Kotelon voi liittää Raspberry Pi SBC​ -korttiin nopeasti ja helposti. Dataa ja tehoa voidaan siirtää sarjana tai rinnakkain (4 x teho, 2 x sarja, 10 x rinnakkain). Moduulin vaihdon yhteydessä liitosta ei saa irrottaa. 16 kullattua kosketinta varmistavat hyvän johtavuuden.

UCS-RPI-sarjan elektroniikkakotelot räjäytyskuvassa

UCS-sarjan yleiskotelot ovat ihanteellinen ratkaisu sulautettuihin järjestelmiin. UCS RPI -kotelo suojaa Raspberry Pi -tietokonetta luotettavasti ulkoisilta vaikutuksilta. Siihen voidaan asentaa alkuperäinen Raspberry Pi -tietokoneen 7"-kosketusnäyttö. Malleissa on lisäksi tilaa yksilöllisille laajennuksille.

Räjäytyskuva sivulla olevasta UCS-RPI-sarjan kotelosta

Lisävarusteet, kuten jalusta tai seinäpidikkeet, lisäävät UCS-elektroniikkakoteloiden käyttömahdollisuuksia entisestään – myös kytkentäkaapissa. Kotelon keskeisiä ominaisuuksia ovat:

• DIN-kiskosovittimet 125 mm:n tai 145 mm:n sivupituuksilla

• Jalusta kaikkiin 74 mm:n versioihin, saatavana myös seinäpidike eri väreissä

• Kotelon kulmien iskusuojat ja ruuvinreikien suojukset

• Pinoamissovittimet Raspberry Pi -koteloiden yhdistämiseen vakio-UCS-koteloihin

E-julkaisu
Elektroniikkakotelovalikoiman yleisnäkymä

Tutustu kiskoasennettaviin ja ulkokäyttöön sopiviin koteloihin ja selvitä, kuinka monipuolisesti voit sovittaa elektroniikkakotelot omiin tarpeisiisi.

Avaa e-julkaisu
Asennuskiskokotelot ja kenttäkotelot
Elektroniikkakotelot DIN-kiskoon

Elektroniikkakoteloiden tekniset perusteet Ratkaisut DIN-kiskokäyttöä varten

Elektroniikkakotelot ovat olennainen osa laitetta. Ne määrittävät laitteen ulkoasun ja suojaavat elektroniikkaa ulkopuolisilta vaikutuksilta. Lisäksi ne mahdollistavat asennuksen ylemmän tason yksiköihin. Siksi laitevalmistajien on otettava huomioon monia yksityiskohtia - ei ainoastaan suunnittelussa, vaan myös kotelon valinnassa materiaalien tai laaduntarkastusten osalta. Löydät kaikki tiedot tästä esitteestä.