Elektroniikkakoteloiden konfiguraattorit Luo räätälöity elektroniikkakotelo DIN-kiskoon tai kenttäkäyttöön. Valitse haluamasi sarja ja siihen sopiva pohja. Täydennä valintaasi sopivilla komponenteilla – ja unelmiesi kotelo on valmis.

DIN-kiskokoteloiden ja kenttäkoteloiden konfiguraattori

DIN-kiskokotelot kytkentäkaappisovelluksiin

Erinomainen muodon, värin ja toiminnan joustavuus: DIN-kiskokotelot suojaavat asennettuja piirikortteja, ne on helppo asentaa DIN-kiskoihin, ja ne tarjoavat optimaalisesti integroidut liitännät signaalien, datan ja tehon siirtämiseen.

ICS-sarjan modulaariset elektroniikkakotelot

ICS-sarjan modulaariset kotelot IoT-sovelluksiin

Konfiguroi ICS-koteloratkaisusi IoT-sovelluksia varten ja valitse useista erilaisista push-in- ja ruuviliitäntätekniikoista. Antenni-, USB- tai RJ45-liitännät voidaan integroida helposti lisätarvikkeiden avulla. Valmiiden näyttöjen ja näppäimistöjen sekä jäähdytyslevyjen avulla voidaan toteuttaa vaativia sovelluksia. Voit myös hyödyntää online-lämpösimulointia lämpöanalyysia varten konfiguroinnin jälkeen.

BC-sarjan modulaariset elektroniikkakotelot

BC-sarjan modulaariset kotelot rakennusautomaatioon

Tarvitsetko elektroniikkalaitteita edistyksellisiin rakennusautomaation sovelluksiin? – Voit koota oman räätälöidyn koteloratkaisun konfiguraattorin avulla. Koteloita on saatavana DIN 43880 -standardin mukaisina, 35,6–161,6 mm leveinä malleina. Voit myös hyödyntää monipuolista piirikorttien liitäntätekniikkaa. Käyttölaitteet, kuten kosketusnäytöt ja näppäimistöt, sekä väyläliittimet lisäävät joustavuutta.

ME-IO-sarjan monitoimiset elektroniikkakotelot

ME-IO-sarjan monitoimikotelot ohjausyksiköille ja I/O-moduuleille

Monimutkaiset ohjausjärjestelmät ja I/O-moduulit vaativat suuria tiedonsiirtonopeuksia. ME-IO-kotelot mahdollistavat lähes 200-napaisen push-in-etuliitäntätekniikan kompaktina rakenteena yhdessä laitteessa. Lisäksi väyläliittimet takaavat tehokkaan moduulien välisen tiedonsiirron. Merkkivalojen ja käyttölaitteiden, kuten näyttöjen, avulla voidaan toteuttaa räätälöityjä ratkaisuja.

Linkki ME-MAX-sarjan modulaariset elektroniikkakotelot

ME-MAX-sarjan modulaariset kotelot joustavalla rakenteella

ME-MAX-kotelon modulaarinen rakenne mahdollistaa piirikortin pinta-alan maksimoinnin. Näin voit käyttää monenlaista liitäntätekniikkaa, jopa 120 napaa moduulia kohti. Samalla yksittäiset koteloviipaleet mahdollistavat joustavat leveydet 12,5–90 mm. Väyläliittimet ja muut lisätarvikkeet takaavat suuremman joustavuuden sovelluksissasi.

ME-sarjan modulaariset elektroniikkakotelot

ME-sarjan modulaariset kotelot helposti asennettavassa maljamuodossa

Haluatko liittää jopa 120 napaa yhteen moduuliin? – Valitse itsellesi sopiva ME-kotelokokoonpano erikokoisten koteloiden ja koteloiden yläosien valikoimasta. Voit myös käyttää väyläliitintä tiedonsiirtoyhteyden luomiseen muiden DIN-kiskossa olevien moduulien kanssa.

ME-PLC-sarjan monitoimiset elektroniikkakotelot

ME-PLC-sarjan monitoimikotelot ohjauksille

ME-PLC-koteloissa on suuri asennustila ja suuri pinta-ala piirikorttien kalustukselle. Saatavilla on erilaisia tehdasvalmisteisia etuliitäntämoduuleja, joissa on jopa 36 napaa ja RJ45-liitäntäporttia. Jopa 50-napaisilla väyläliittimillä voidaan saavuttaa korkea tiedonsiirtonopeus. Kotelon kannet, joihin on helppo integroida merkkivalot ja näytöt, täydentävät laitteen.

EH-sarjan elektroniikan peruskotelot

EH-sarjan peruskotelo yleisiin sovelluksiin

Seitsemän leveyttä, kaksi korkeutta, kolme kotelon kansimallia, yli 100 mahdollista yhdistelmää: kokoa tästä valikoimasta oma räätälöity kotelosi. Piirikortti voidaan suunnata ja järjestellä eri tavoin. Integroidun, vapaasti valittavissa olevan liitäntätekniikan ansiosta kokonaisia kotelojärjestelmiä voidaan toteuttaa yhtenäisellä rakenteella.

Korkeita lämpötiloja kestävät UM-PRO-sarjan asennusprofiilikotelot

Korkeita lämpötiloja kestävät UM-PRO-sarjan asennusprofiilikotelot

Suuri vapaus laitteiden piirikorttien kehityksessä: UM-PRO-asennusprofiilikotelo tarjoaa avoimen asennusperiaatteen, räätälöidyt asennusasennot piirikortille sekä joustavat pituudet 3–200 cm. Tämä helpottaa laajamittaisten laitekonseptien toteuttamista. Käytetyn materiaalin ansiosta sitä voidaan käyttää jopa äärimmäisissä lämpötiloissa.

UM-BASIC/UM-PRO-sarjojen asennusprofiilikotelot

UM-BASIC-sarjan asennusprofiilikotelot yksittäisiä piirilevykokoja varten

Tarvitsetko paljon vapautta laitteidesi piirikorttien kehityksessä? – UM-BASIC-asennusprofiilikotelo tarjoaa avoimen asennusperiaatteen, räätälöidyt asennusasennot piirikortille ja joustavat pituudet 3–200 cm. Näin voidaan toteuttaa laajamittaisiakin laitekonsepteja.

Kenttäkotelot ulkokäyttöön

Kiinteät näyttölaitteet, kestävät ulkokäyttöön tarkoitetut laitteet tai sulautetut järjestelmät: korkean kotelointiluokan kenttäkotelot sopivat moniin käyttökohteisiin rakennusautomaatiossa, logistiikassa tai ajoneuvotekniikassa.

UCS-sarjan yleiskotelot

UCS-sarjan yleiskotelot sulautetuille järjestelmille

UCS-koteloiden konfigurointi moduulijärjestelmän avulla. Erilaiset kotelokoot ja laaja valikoima kiinnitys- ja kokoonpanovaihtoehtoja sekä lisätarvikkeet takaavat älykkäät ratkaisut sulautettujen järjestelmien sovelluksiin. Integroidut jäähdytyslevyt mahdollistavat tehokkaat ja termisesti vaativat sovellukset.Voit myös hyödyntää online-lämpösimulointia lämpöanalyysia varten konfiguroinnin jälkeen.

MCS-sarjan suojakotelot

MCS-sarjan suojakotelot anturi- ja IIoT-sovelluksiin

IP40...IP67-kotelointiluokkien ansiosta MCS-suojakotelot soveltuvat erinomaisesti kenttäkäyttöön. MCS-sarjan suojakoteloissa voit valita täydellisen ratkaisun kolmesta koosta ja lukuisista runkovaihtoehdoista. Valinnaiset lisätarvikkeet mahdollistavat kotelon asentamisen eri paikkoihin.

ECS-sarjan kotelot ulkokäyttöön

ECS-sarjan kestävät kotelot vaativaan käyttöön

Ankarat ympäristöolosuhteet edellyttävät kestäviä koteloita. ECS-sarjan ulkokäyttöön tarkoitetut kotelot tarjoavat ihanteellisen suojan pölyä, likaa ja vettä vastaan IP6X- ja IP69K-kotelointiluokkien ansiosta. Modulaariset elektroniikkakotelot, joita on saatavana erikokoisina, voidaan lukita ruuvilla tai salpalukituksella. Voit valita liitäntävaihtoehdoiksi esimerkiksi M8, M12 tai M20, yksilöllisten tarpeidesi mukaan. Signaalien näyttö voidaan toteuttaa valinnaisilla lisätarvikkeilla.

Pico-Off-Grid-järjestelmä omavaraisia järjestelmiä varten

PV-järjestelmäratkaisu verkon ulkopuolisiin aurinkosähköjärjestelmiin

Riippumattomat ratkaisut voidaan toteuttaa turvallisesti Pico-Off-Grid-järjestelmän (POS) ansiosta. Valitse aurinkopaneeli eri teholuokista. Vankat elektroniikkakotelot suojaavat komponentit luotettavasti ankarilta ympäristövaikutuksilta, ja innovatiivinen pidike mahdollistaa nopean ja turvallisen kiinnityksen mastoon. Täydennä sovellusta lisätarvikkeilla, kuten paristopidikkeillä.

Ulkokäyttöön tarkoitettujen koteloiden OCS konfiguraattori omavaraisille järjestelmille

Tilavat ulkokäyttöön tarkoitetut kotelot itsenäisiin järjestelmiin

Tarvitsetko paljon tilaa elektroniikallesi epäsuotuisissa ympäristöolosuhteissa? – OCS-sarjan elektroniikkakotelot suojaavat suuria elektroniikkakomponentteja äärimmäisissä ympäristöissä kosteudelta, kuumuudelta, UV-säteilyltä ja mekaaniselta kuormitukselta. Valitse itsellesi ihanteellinen ulkokäyttöön tarkoitettu kotelo eri kokojen, eri kiinnitysvaihtoehtojen ja muiden lisätarvikkeiden joukosta.