Asennusvalmiit liitäntäkotelot katolle ja maahan asennettaviin aurinkopaneelijärjestelmiin

07.05.2025
Solarline-tuotesarjan aurinkopaneelien liitäntäkotelot

All Electric Societyssa vihreää sähköä on aina luotettavasti saatavilla edulliseen hintaan. Tuulienergian lisäksi aurinkoenergialla on merkittävä osuus uusiutuvan energian tuotannossa. Aurinkopaneelijärjestelmiä suunnittelevien ja asentavien asiantuntijoiden on varmistettava niiden korkea käytettävyys ja suorituskyky. Tätä tarkoitusta varten Phoenix Contact tarjoaa Solarline-tuotesarjan aurinkopaneelien liitäntäkoteloita sekä pieniin kattojärjestelmiin että Combiner Box -versioina suuriin kenttäjärjestelmiin.

Aurinkopaneelien liitäntäkotelot keräävät ja jakavat kytkettyjen aurinkopaneelien virrat. Lisäksi ne valvovat järjestelmän tehoa ja suojaavat yksittäisiä moduuleja ylijännitevaurioilta. Lisätoimintoja voidaan konfiguroida valinnaisesti ja varustelusta riippuen. Esimerkkeinä voidaan mainita paneelien suojaaminen sulakkeilla sekä paneelien täydellinen erottaminen kaikista jännitesyötöistä DC-kuormanerottimilla tai DC-palomiehenkytkimillä. Aurinkopaneelien huoltovapaata liitäntää varten liitäntäkotelot varustetaan joko SUNCLIX-seinämäläpivienneillä tai holkkitiivisteet sisältävillä push-in-liittimillä. Esiasennetut liitäntäkotelot mahdollistavat nopean asennuksen ja käyttöönoton. Kompaktit ratkaisut tukevat useiden valmistajien invertterimalleja. Aurinkopaneelien liitäntäkotelot on myös mahdollista koota räätälöidysti.

Yhteystiedot lehdistölle
Portrait
Tatu Mattila | Sales Director