Litium-rautafosfaattiteknologiaa käyttävät akkumoduulit

22.07.2025
Litium-rautafosfaattiteknologiaa käyttävät akkumoduulit

Uusilla IQ-tekniikalla varustetuilla litiumakkumoduuleilla Phoenix Contact lisää tuotevalikoimaansa tehokkaat energiavarastoratkaisut, joiden kapasiteetti on 284 Wh.

Moduulit tekevät vaikutuksen poikkeuksellisen suurella energiatiheydellään ja pienellä painollaan – ne ovat siksi ihanteellisia vaativiin teollisuussovelluksiin. Yhdessä QUINT4 UPS -teholähteen kanssa ne mahdollistavat älykkään akunhallinnan, joka takaa maksimaalisen käytettävyyden ja toiminnan turvallisuuden.

Akkumoduulit perustuvat luotettavaan litium-rautafosfaattiteknologiaan, ja niillä on huomattava puskuriteho: 1 A:n kuormalla jopa 27 tunnin toiminta-aika on mahdollinen, ja 40 A:n kuormallakin vielä jopa 41 min. Niiden korkean syklinkestävyyden ansiosta, joka on kuusi kertaa suurempi kuin perinteisessä lyijy-AGM-teknologiassa, käyttöikä voi olla jopa kymmenen vuotta. Laaja lämpötila-alue -20...+60 °C tekee niistä erityisen kestäviä ja monipuolisia.

Erityinen huippuominaisuus on jatkuva kommunikointi Quint4 UPS -teholähteen kanssa, joka mahdollistaa akun parametrien jatkuvan valvonnan ja älykkään hallinnan. Tämä ei ainoastaan lisää käytettävyyttä, vaan optimoidut latausominaisuudet pidentävät myös käyttöikää.
Moduulit on helppo ja nopea asentaa: Ne tunnistetaan automaattisesti, ja ne voidaan vaihtaa ilman työkaluja jopa käytön aikana. Niiden kompakti rakenne mahdollistaa tilaa säästävän asennuksen DIN-kiskoon – jopa 11 Ah:n kapasiteetilla ja samanaikaisesti suurella energiatiheydellä.
Näiden ominaisuuksien ansiosta uudet litiumakkumoduulit tarjoavat tulevaisuuden ratkaisun keskeytymättömiin UPS-teholähteisiin – tehokkaan, älykkään ja luotettavan.

Yhteystiedot lehdistölle
Portrait
Tatu Mattila | Sales Director