Tehokas ja kestävä merkintä rakennusinfrastruktuurissa

27.08.2024
Kaapelimerkintä rakennusasennuksissa

Phoenix Contact tarjoaa kattavia ratkaisuja ammattimaiseen merkintään rakennusinfrastruktuurissa. Erilaiset merkintätekniikat, intuitiiviset ohjelmistot, laaja materiaalivalikoima ja kattavat palvelut voivat sujuvoittaa työprosesseja merkittävästi.

Phoenix Contactin suorituskykyisiä merkintäjärjestelmiä on saatavana kestävällä lasermerkinnällä, monipuolisella UV-mustesuihkutulostuksella ja joustavalla lämpösiirtotulostuksella. Paikallaan olevat merkintäjärjestelmät soveltuvat suurten tilausten käsittelyyn. Rakennusinfrastruktuurissa merkinnät tehdään kuitenkin usein suoraan työympäristössä. Liikuteltavat, akkukäyttöiset THERMOMARK GO -sarjan ja THERMOMARK PRIME 2.0 -tulostimet tarjoavat joustavia ja heti käyttövalmiita merkintävaihtoehtoja suoraan paikan päällä. MARKING system -sovelluksen tuella merkintöjen luominen on tehokasta ja intuitiivista. MARKING system -tuotevalikoiman erilaiset merkintämateriaalit kattavat kaikki sovellukset. Näitä ovat esimerkiksi painetut varoituskilvet turvavalaistuksen virtapiirien merkintää varten DIN VDE 0108-100 -standardin mukaisesti, palontorjuntakilvet savunilmaisimien merkintää varten DIN 4066 -standardin mukaisesti tai käsky- ja varoituskilvet ISO 7010 -standardin mukaisesti. Lisäksi voidaan konfiguroida tiettyjä materiaaleja myös yksilöllisten vaatimusten mukaan. Nämä räätälöidyt tuotteet soveltuvat erinomaisesti pieniin sarjaprojekteihin rakennusinfrastruktuurin alalla. Uusia kokoja on saatavilla nopeasti, ja niitä voidaan tilata pieniä määriä asiakaskohtaisesti. Tämän edistyksellisen ja kokonaisvaltaisen järjestelmäratkaisun avulla asentajat voivat helposti merkitä rakennusinfrastruktuurin kohteita ja säästää merkittävästi aikaa ja kustannuksia.

Yhteystiedot lehdistölle
Portrait
Tatu Mattila | Sales Director