Konfiguroitavat kotelon yläosat BC 35,6 ja BC 53,6 push-in-liitäntää varten

21.01.2025
Elektroniikkakotelot BC 35,6 ja BC 53,6 push-in-liitännällä

Phoenix Contact laajentaa BC modular -kotelosarjaa 35,6 ja 53,6 mm:n levyisillä kotelon yläosilla. Tämä tarkoittaa sitä, että konfiguroitavia yläosia on nyt saatavana leveyksille 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm ja 161,6 mm.

SPT-THR-sarjojen piirikorttiliittimien käyttö on vaivatonta kotelon etuosassa olevan push-in-liitäntätekniikan ansiosta.

Standardin mukaiset DIN-kiskokotelot sähkökeskuksissa käyttöä varten DIN 43880:n mukaan. Jokainen kotelon kammio voidaan konfiguroida online-konfiguraattorilla yksilöllisesti kaikkiin laitevaatimuksiin sopivaksi. Lisäksi laitekehittäjät säästävät arvokasta aikaa, sillä konfiguroitavien yläosien malli on sovitettu jo täydellisesti SPT-THR 1,5- tai 2,5-sarjan push-in-piirikorttiliittimiin. 53,6 mm:n levyisissä yläosissa on tilaa jopa 48:lle 1,5 mm²:n tai 16:lle 2,5 mm²:n navalle. Etupuolen push-in-liitäntä mahdollistaa vaivattoman kaapeloinnin ilman työkaluja ja varmistaa pitkäikäisen ja tärinää kestävän kytkennän. Kotelon yläosat on valmisteltu KNX-väylän käyttöä varten.

Yhteystiedot lehdistölle
Portrait
Tatu Mattila | Sales Director