Verbinden ❯ Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder Steckverbinder der Serien CONNEXIS D21, D31 und D32 Für die automatisierte Fertigung im Raster 2,50 mm, 3,81 mm, 5,08 mm Leiterplatten-Steckverbinder der Serie CONNEXIS, mit Crimpanschluss für Kabelkonfek- tionen, erleichtern und beschleunigen die automatisierte Fertigung. Die Familien D21, D31 und D32 ermöglichen durch verschiedene Bauformen und Varianten vielfältige Anwendungen, wie z. B. fliegende Verbindungen und Wanddurchführungen. Hauptmerkmale • Querschnitte von 28 AWG ... 14 AWG • Ströme bis 8 A • Spannungen bis 320 V • Raster: 2,50 mm, 3,81 mm, 5,08 mm • Crimpanschluss • Halogenfreier Kunststoff Ihre Vorteile ✓ Schnelle und sichere Montage durch individuelle Bedruckung mit Zahlen, Buchstaben und Zeichen ✓ Fehlerfreies Stecken durch Varianten mit fest integrierter Kodierung ✓ Einfache, zeitsparende Fertigung dank vorkonfektionierter Stecker ✓ Design-in-Support bei der Geräteentwicklung durch M-CAD-/E-CAD-Daten und kostenlosen Musterservice ✓ Erweiterte Anwendungsmöglichkeiten durch unterschiedliche Kontaktoberflächen, entweder mit Zinn- oder Goldbeschichtung 136 Phoenix Contact Video abspielen Muster bestellen Mehr Infos erhalten: Webcode #3229