Conexión ❯ Bornas y conectores para placa de circuito impreso Conectores CONNEXIS de las series D21, D31 y D32 Para la producción automatizada con un paso de 2,50 mm, 3,81 mm, 5,08 mm Los conectores para placa de circuito impreso de la serie CONNEXIS con conexión crimpada para confección de cableados facilitan y aceleran la producción automatizada. Las familias D21, D31 y D32 permiten un amplio abanico de aplicaciones gracias a sus diferentes diseños y variantes, como, por ejemplo, las conexiones aéreas y los pasamuros. Características principales • Secciones de 28 AWG ... 14 AWG • Corrientes hasta 8 A • Tensiones hasta 320 V • Paso: 2,50 mm, 3,81 mm, 5,08 mm • Conexión crimpada • Plástico sin halógenos Sus ventajas ✓ Montaje rápido y seguro gracias a la impresión personalizada con números, letras y caracteres ✓ Conexión sin errores gracias a las variantes con codificación integrada de forma fija ✓ Producción sencilla y rápida gracias a los conectores macho preconfeccionados ✓ Asistencia de diseño para el desarrollo de equipos a través de datos M-CAD/E-CAD y servicio de muestras gratuito ✓ Más posibilidades de aplicación gracias a las diferentes superficies de contacto, con revestimiento de estaño o de oro 136 Phoenix Contact Reproducir vídeo Solicitar muestras Recibir más información Código web #3229