MINI MCR-EX-SD-16-50-LP - Ventilstyrmodul
1157869

Ex i-Ventilstyrmodul för styrning av Ex i-magnetventiler i det explosionsfarliga området. tomgångsspänning: 16 V DC, strömbegränsning: 50 mA, Standardkonfiguration, Loop-matad, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Skruvanslutning

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter