Ventilkontakt, Universal, 4-polig, Ventilkontakt AD (tryckvakt), Skruvanslutning, kabelförskruvning M16, ledarens ytterdiameter 6 mm ... 8 mm
Ventilkontakt
Med ventilkontakter styrs elektroniskt reglerbara ventiler tillförlitligt. Kubkontakter utsätts ofta för höga temperaturer och mekanisk påverkan eller kontakt med oljor och fetter. Vårt produktprogram lämpar sig bäst för dessa tuffa användningsvillkor. Den robusta konstruktionen och den fasta installationen säkerställer tillförlitlig signalöverföring.
Ventilkontakt, Universal, 3-polig, Ventilkontakt A, Skruvanslutning, kabelförskruvning Pg9, ledarens ytterdiameter 6 mm ... 8 mm
Ventilkontakt, 4-polig, Hane rak M12, kodning: A, på Ventilkontakt A (DESINA), med 1 LED, Skyddskoppling: Z-diod
Ventilkontakt, Universal, 5-polig, Ventilkontakt AD (tryckvakt), Skruvanslutning, kabelförskruvning M20 x 1,5, ledarens ytterdiameter 6 mm ... 8 mm
Ventilkontakt, 5-polig, Hane vinklad M12 SPEEDCON, kodning: A, med 2 LED:er, på Ventilkontakt AD (tryckvakt), med 2 LED:er
Ventilkontakt, 3-polig, Hane rak M12, kodning: A, på Ventilkontakt BI (11 mm), med 1 LED, Skyddskoppling: Z-diod
Ventilkontakt, 3-polig, Hane rak M12, kodning: A, på Ventilkontakt B (10 mm), med 1 LED, Skyddskoppling: Z-diod
Ventilkontakt, Universal, 3-polig, Ventilkontakt A, Skruvanslutning, kabelförskruvning Pg9, ledarens ytterdiameter 6 mm ... 8 mm
Ventilkontakt, Universal, 3-polig, Ventilkontakt BI (11 mm), Skruvanslutning, kabelförskruvning M16, ledarens ytterdiameter 6 mm ... 8 mm
Ventilkontakt, Universal, 3-polig, Ventilkontakt BI (11 mm), Skruvanslutning, kabelförskruvning M16, ledarens ytterdiameter 6 mm ... 8 mm
Fördelar
- Säker signalöverföring tack vare fast installation med skruvlås
- Tillförlitlig under mekanisk belastning som stötar och vibrationer
- Tillförlitligt skydd mot damm och strilande vatten tack vare kapslingsklass IP65
- Motståndskraftig mot oljor och fetter
Tillförlitlig ventilaktivering
Våra ventilkontakter finns i fem utföranden (A, B, BI, C, CI) och för tryckvakter (AD). Användningsområdet sträcker sig från 24 till 230 V AC/DC. För en enkel identifiering vid fel finns våra ventilkontakter med väl synlig LED i alla monteringslägen. Tillförlitlig signalöverföring och aktivering av dina elektroniskt reglerbara ventiler garanteras av den robusta konstruktionen och den fasta installationen med skruvanslutning.