Ventilkontakt, Universal, 3-polig, Ventilkontakt A, med 1 LED, kopplad med Z-diod, Skruvanslutning, kabelförskruvning Pg9, kabelns ytterdiameter 6 mm ... 8 mm
Produktdetaljer
Monteringsinstruktion:
OBS: Observera de tillåtna böjningsradierna vid dragning av kablar eftersom för stora böjkrafter kan utgöra en risk för kapslingsklassen. Skydda kontakten mot mekanisk belastning, t. ex. med hjälp av buntband.
Produkttyp
Ventilkontakt
Poltal
3
Antal kabelutgångar
1
Skärmad
nej
Pg-genomföring
Pg9
Isoleringsegenskaper
Överspänningskategori
II
Nedsmutsningsgrad
3
Genomgångsresistans
≤ 4 mΩ
Isolationsmotstånd
> 2 GΩ
Märkspänning UN
24 V AC
24 V DC
Märkström IN
4 A
Skyddskoppling
Överspänningsskydd; Z-diod
Statusindikering
LED gul
Statusindikering finns
Ja
Anslutningsfrekvens
50 (Ventilkontakt)
Huvud 1
Byggform huvud
Ventilkontakt A
Yttermått
Ytterdiameter
6 mm ... 8 mm
Färg
svart
Brännbarhetsklass enligt UL 94
HB
Material kapsling ventilkontakt
PA
Material kontakt
CuSn
Material kontaktinsats ventilkontakt
PBT
Material, kontaktyta
Ag
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass
IP65
Omgivningstemperatur (drift)
-25 °C ... 60 °C (Ventilkontakt)
Ventilkontakt
Standarder/föreskrifter
EN 175301-803
Artikelnr
1671137
Antal/förp.
1 Styck
Minsta beställningsantal
1 Styck
Försäljningskod
BF2DAA
Produktnyckel
BF2DAA
Katalogsida
Sida 29 (C-2-2019)
GTIN
4017918134983
Vikt per styck (inklusive förpackning)
36 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
34,6 g
Tullnummer
85366990
Ursprungsland
CZ
ECLASS
ECLASS-9.0
27440105
ECLASS-10.0.1
27440105
ECLASS-11.0
27440105
ETIM
ETIM 8.0
EC003623
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31251500
EAC
Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00511
REACh SVHC
Lead 7439-92-1
China RoHS
Miljövänlig användningsperiod (EFUP): 25 år;
Information om farliga substanser finns i tillverkarförklaringen under "Nedladdningar"